经济型行星变速箱

经济型行星变速箱 的类别

GPLK42 - 轻量级行星变速箱

GPLK 行星变速箱由塑料制成,特别适用于需要移动负载和电机的应用场合。它们的直径为 42 mm,比同等级的金属变速箱要轻得多,也安静得多。结合 DF45 系列的直流无刷电机,可以制造出重量仅为 300 g、额定转矩为 5 Nm 的高度紧凑型驱动器。 非常安静 重量低 两侧扁平轴 请注意:GPLEK42 变速箱必须随同电机订购。
  • 减速比 4.3  - 56 
  • 额定输出转矩 4 Nm - 6 Nm
  • 效率 70 % - 75 %
  • 背隙(弧分) 90 ´
更多详情

GPLL - 经济型行星变速箱

GPLL 行星变速箱非常适合用于需要比直接驱动提供更高转矩的应用场合。其圆周背隙稍大,可通过具有自动间隙补偿功能的控制器以电子方式进行补偿。 
  • 减速比 4  - 100.28 
  • 额定输出转矩 0.2 Nm - 10 Nm
  • 效率 60 % - 80 %
  • 背隙(弧分) 150 ´ - 180 ´
更多详情

变速箱 – 经济型行星变速箱 产品列表