精密行星变速箱

精密行星变速箱 的类别

GPLE - 精密行星变速箱

Nanotec 的低间隙行星变速箱采用最新的齿轮技术开发,根据 DIN ISO 9001 标准制造。由于具有紧凑的标准化部件,电机和变速箱非常容易安装。  转矩高  抗扭刚度大  圆周背隙小  允许的轴向和径向轴负载高  运行噪音低 
  • 减速比 3  - 512 
  • 额定输出转矩 1.5 Nm - 130 Nm
  • 效率 80 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 7 ´ - 55 ´
更多详情

GPLEP - 精密行星变速箱

GPLEP 精密行星变速配有强化输出轴承,可以承受较高的径向和轴向负载。它们可以实现简单的设计,而不需要额外的驱动轮轴承。  圆周背隙小 输出转矩高 效率高 任何安装长度 终身润滑
  • 减速比 5  - 25 
  • 额定输出转矩 5 Nm - 82 Nm
  • 效率 95 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 7 ´ - 19 ´
更多详情

GPLEF - 法兰变速箱

GPLEF 法兰变速箱是摆线式或轴式变速箱的经济型替代品,并提供高达 97% 的效率。驱动法兰符合 EN ISO 9409 标准,支持直接安装摆动臂或旋转台。  短小设计 输出转矩高 效率高 任何安装长度 终身润滑
  • 减速比 5  - 25 
  • 额定输出转矩 15 Nm - 40 Nm
  • 效率 95 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 10 ´ - 12 ´
更多详情

变速箱 – 精密行星变速箱 产品列表