丝杆和螺母

丝杆和螺母 的类别

丝杆

所有丝杆类型都提供有各种螺距、直径和长度。除了标准尺寸外,Nanotec 还提供自定义版本。 
  • 螺距  - 
  • 标准轴向间隙 0.03 mm - 0.1 mm
  • 最大轴向间隙
  • 抗拉强度 760 2
更多详情

螺纹螺母

可提供各种形状和版本的螺纹螺母与 Nanotec 丝杆相匹配。除了具有圆形、矩形和三角形法兰的螺母外,Nanotec 还提供旋入式螺母和预紧螺母。 
更多详情

丝杆和螺母 产品列表