永久磁铁线性执行器

永久磁铁线性执行器 的类别

LSP15-LSP42 - 永久磁铁线性定位驱动器

线性定位驱动器 LSP 基于永久磁铁步进电机,电机轴上带有公制螺纹。它们是精确计量调整的理想选择,例如医疗和光学仪器中传感器的跟踪和定位,同时还可用于执行张紧、打开和关闭等工程任务或精确跟踪空调和控制设备中的阀门和翻板调整。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 3 N - 50 N
  • 电流/绕组 0.071 A/绕组 - 0.5 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 8.3 µm/步 - 20 µm/步
更多详情
LP(V)25-LP35 – 永久磁铁线性执行器 – Nanotec

LP(V)25-LP35 - 永久磁铁线性执行器

带有一体式螺纹衬套的线性执行器,可以将旋转运动转换为线性运动,而无需复杂的结构。紧凑型设计节省空间和重量。各种螺距和分辨率。 LPV2525S0104-Tr3.5x1 配有防转锁(固定轴式)。交付时带丝杆。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 5 N - 55 N
  • 电流/绕组 0.1 A/绕组 - 0.46 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 25.4 µm/步 - 41.7 µm/步
更多详情

线性执行器 – 永久磁铁线性执行器 产品列表