混合式线性执行器

混合式线性执行器 的类别

L20 - 线性执行器 - NEMA 8

非常紧凑的线性执行器,尺寸为 NEMA 8 (20 mm),定位速度快、定位时间短、推力和拉力大。低摩擦的 PEEK 衬套、前部轴承法兰螺母可以更好地补偿轴向间隙。也可使用集成编码器来进行位置反馈。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套丝杆可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 30 N
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步
更多详情

L20-A - 固定轴式线性执行器 - NEMA 8

非常紧凑的线性执行器,带线性滑块,尺寸为 NEMA 8 (20 mm)。定位时间短,推力大,使用寿命长。非常适用于医疗仪器中的紧凑型线性滑块和精密线性轴,或需要使用小型线性驱动进行格式调整的应用,例如显微镜台。 由于采用了带有集成式防旋锁的特殊塑料螺母,因此无需保养。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20%...
  • 尺寸
  • NEMA
  • 30 N
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步
更多详情

LS20 - 线性定位驱动器 - NEMA 8

非常紧凑的线性定位驱动器,尺寸为 NEMA 8 (20 mm),电机轴上有螺纹。非常适合安装紧凑型线性轴,因为它不需要联轴器、轴承支座或安装工作。在负载和额定负载较小时,不需要线性滑块。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套螺纹螺母可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 30 N
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步
更多详情

LA28 - 线性执行器 - NEMA 11

灵活的紧凑型线性执行器,尺寸为 NEMA 11,定位时间短、推力和拉力大。衬套注塑到空心轴中,并带有梯形或 ACME 螺纹。提供多种长度和不同的绕组。用于连接电机和电源的集成接头。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套丝杆可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA 11 
  • 50 N - 152.1 N
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组 - 1.5 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 10 µm/步 - 25.4 µm/步
更多详情

L35 - 线性执行器 - NEMA 14

功能强大的线性执行器,尺寸为 NEMA 14(35 mm),总长度为 34 mm,推力高达 140 N。还可提供用于位置反馈的集成编码器。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套丝杆可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA 14 
  • 85 N - 240 N
  • 电流/绕组 1.2 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 25 µm/步
更多详情

L35-A - 固定轴式线性执行器 - NEMA 14

紧凑型固定轴式线性执行器,尺寸为 NEMA 14 (35 mm),定位速度极高、定位时间短、推力和拉力大。无需加装额外机械部件,即可实现高精度进给。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。 
  • 尺寸
  • NEMA 14 
  • 85 N - 240 N
  • 电流/绕组 1.2 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 25 µm/步
更多详情

LS35 - 线性定位驱动器 - NEMA 14

紧凑型线性定位驱动器,尺寸为 NEMA 14 (35 mm),电机轴上有螺纹。非常适合安装紧凑型线性轴,因为它不需要联轴器、轴承支座或安装工作。在负载和额定负载较小时,不需要线性滑块。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套螺纹螺母可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA 14 
  • 85 N - 240 N
  • 电流/绕组 1.2 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 25 µm/步
更多详情

LA42 - 线性执行器 - NEMA 17

灵活且功能强大的线性执行器,尺寸为 NEMA 17,定位时间短、推力和拉力大。衬套注塑到空心轴中,并带有梯形或 ACME 螺纹。提供多种长度和不同的绕组。用于连接电机和电源的集成接头。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套丝杆可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 152 N - 369 N
  • 电流/绕组 0.7 A/绕组 - 1.8 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 10 µm/步 - 31.75 µm/步
更多详情

LGA42 - 带螺纹和线性滑块的线性执行器 - NEMA 17

结构紧凑型的线性执行器, 尺寸为NEMA17(42mm), 调节速度极高, 定位时间短, 较大的推力和拉力. 通过带有多边形轮廓的集成线性滑块实现高精度进给, 无需额外的力学组件. 请注意: 数据表中给出的力和输出功率基于10%-20%的接通时间, 在较高数值情况下要相应降低该数值避免运行至固定的限位滑块
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 152 N - 275 N
  • 电流/绕组 1.4 A/绕组 - 1.8 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 31.75 µm/步
更多详情
LSA42 – 混合式线性执行器 – Nanotec

LSA42 - External Linear Actuator - NEMA 17

Compact linear positioning drive in size NEMA 17 (42 mm). Ideal for the installation of compact linear axes, since it does not require a coupling, a bearing support or installation work. No linear...
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 152 N - 369 N
  • 电流/绕组 1.4 A/绕组 - 1.8 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 10 µm/步 - 31.75 µm/步
更多详情

L59 - 线性执行器 - NEMA 23

尺寸为 NEMA 23 (56 mm) 的线性执行器,推力和拉力大。低摩擦的 PEEK 衬套、使用寿命长、前部轴承法兰螺母可以更好地补偿轴向间隙。也可使用集成编码器来进行位置反馈。非常适合用于精密线性轴。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套丝杆可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 500 N - 1000 N
  • 电流/绕组 2 A/绕组 - 3 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 10 µm/步 - 30 µm/步
更多详情

L59-A - 固定轴式线性执行器 - NEMA 23

固定轴式线性执行器,尺寸为 NEMA 23 (56 mm),包含高转矩步进电机和高螺距丝杆。定位速度极高、定位时间极短、推力和拉力大。无需加装额外机械部件,即可实现高精度进给。与 SMCI 控制器配合使用,非常适合用于精密线性轴。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。 
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 500 N - 1000 N
  • 电流/绕组 2 A/绕组 - 3 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 10 µm/步 - 30 µm/步
更多详情

LS59 - 线性定位驱动器 - NEMA 23

紧凑型线性定位驱动器,尺寸为 NEMA 23 (56 mm)。非常适合安装紧凑型线性轴,因为它不需要联轴器、轴承支座或安装工作。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。  配套螺纹螺母可在此处找到。
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 500 N - 800 N
  • 电流/绕组 2 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 10 µm/步 - 30 µm/步
更多详情

LS28 - 线性定位驱动器 - NEMA 11

紧凑的线性定位驱动器,尺寸为 NEMA 11 (28 mm),电机上有双球轴承,自锁。非常适合安装紧凑型线性轴,因为它不需要联轴器、轴承支座或安装工作。在负载和额定负载较小时,不需要线性滑块。许多电机和丝杆版本(> 500 件),可以构建完美的自定义装置。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。 ...
  • 尺寸
  • NEMA 11 
  • 60 N - 140 N
  • 电流/绕组 0.67 A/绕组 - 1.4 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 10 µm/步
更多详情

L41 - 线性执行器 - NEMA 17

功能强大的线性执行器,尺寸为 NEMA 17 (42 mm),定位速度极高、定位时间短、推力和拉力大。低摩擦的 PEEK 衬套、使用寿命长、前部轴承法兰螺母可以更好地补偿轴向间隙。也可使用集成编码器来进行位置反馈。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。 ...
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 120 N - 450 N
  • 电流/绕组 1.4 A/绕组 - 1.8 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 25 µm/步
更多详情

L41-A - 固定轴式线性执行器 - NEMA 17

固定轴式线性执行器,尺寸为 NEMA 17 (42 mm),定位速度极高、定位时间短、推力和拉力大。无需加装额外机械部件,即可实现高精度进给。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。 
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 120 N - 450 N
  • 电流/绕组 1.4 A/绕组 - 1.8 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 25 µm/步
更多详情

LS41 - 线性定位驱动器 - NEMA 17

紧凑型线性定位驱动器,尺寸为 NEMA 17。非常适合安装紧凑型线性轴,因为它不需要联轴器、轴承支座或安装工作。在负载和额定负载较小时,不需要线性滑块。许多电机和丝杆版本(> 500 件),可以构建完美的自定义装置。 请注意: 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。  应避免运行至固定的限位挡块。 ...
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 120 N - 350 N
  • 电流/绕组 1.4 A/绕组
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步 - 25 µm/步
更多详情

线性执行器 – 混合式线性执行器 产品列表