SMCI/SMCP 系列 —  电机控制

SMCI/SMCP 系列 的类别

SMC11 - 紧凑型微步距控制器

结构极为紧凑的微步距控制器,适用于相电流 1.4 A 以下的步进电机。电路板尺寸:36 x 36 mm。适用于开环操作和通过脉冲/方向进行控制。大批量时,电路板可以通过两个孔直接安装在 ST4118 和 ST4209 电机的自定义版本上。 请注意:并非所有步进电机或线性执行器的引脚均兼容 SMC11 控制器。
  • 工作电压 12 V 直流 - 35 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 1.4 A
  • 峰值电流 (RMS)
  • 适用电机 步进电机 -  
更多详情

SMCI12 - 步进电机控制器

步进电机控制器,带有基于软件的 dspDrive® 电流控制器,适用于在所有速度下优化操作。适用于开环操作和通过脉冲/方向进行控制。带有 RS485 或 CANopen 接口。非常适合 CNC 和其他多轴应用。 该控制器也可以结合步进电机使用产品名称 PD2-O41 订购。 请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此控制器进行连接时,必须使用 USB...
  • 工作电压 12 V 直流 - 24 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 1.8 A
  • 峰值电流 (RMS) 2.7 A
  • 适用电机 步进电机 -  
  • 接口 RS485 
更多详情

SMCP33 - 闭环步进电机控制器/插入卡

控制器可作为 BLDC 电机和步进电机的插入模块。由于采用了 dspDrive®,在开环和闭环下都能实现良好的无噪声和无共振电机运行。通过 NanoPro 配置。通过 RS485 接口,可以将最多 255 个电机控制器组成网络。使用灵活,非常适合串行应用。 请注意:要安装 SMCP33-EVA 评估电路板,需要配对接头组件,请参阅“配件/接头”。
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 2 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机 - 直流无刷电机 
  • 接口
更多详情

SMCI33 - 闭环步进电机控制器

用于步进电机的紧凑型闭环控制器。外壳尺寸:90 x 60 x 22 mm。通过 RS485 或 CANopen 控制。六个 5 至 24 V 光耦合器输入端。非常适合工业应用和开关柜。 请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此控制器进行连接时,必须使用 USB 绝缘体来防止损坏控制器。使用电池供电时,不需要 USB 绝缘体。与手册中所述不同的是,供电电压可以达到 12-48 V。
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 2 A
  • 峰值电流 (RMS)
  • 适用电机 步进电机 -  
  • 接口 USB, RS485 
更多详情

SMCI36 - BLDC 电机和步进电机控制器

用于 BLDC 电机和步进电机的紧凑型高性能开环控制器。采用 dspDrive® 流程,在开环和闭环模式下都能够实现良好的无噪声和无共振电机运行。L 版本的额定电流为 2.2 A,可在小型电机的闭环和微步距模式下获得更好的电流分辨率。配有 RS485 或 CANopen 接口,因此适用于众多应用场合。 请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此控制器进行连接时,必须使用 USB...
  • 工作电压 12 V 直流 - 72 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 2.2 A - 6 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机 - 直流无刷电机 
  • 接口 RS485 
更多详情

SMCI47-S - 闭环步进电机控制器

用于步进电机的闭环控制器。通过 RS485 或 CANopen 控制。六个 5 至 24 V 光耦合器输入端。非常适合工业应用和开关柜。 请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此控制器进行连接时,必须使用 USB 绝缘体来防止损坏控制器。使用电池供电时,不需要 USB 绝缘体。
  • 工作电压 24 V 直流 - 48 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 7 A
  • 峰值电流 (RMS)
  • 适用电机 步进电机 -  
  • 接口 RS485 
更多详情

电机控制器 – SMCI/SMCP 系列 产品列表