N 和 C 系列 —  直流伺服控制

N 和 C 系列 的类别

N5 - CANopen、EtherCAT 或 EtherNet/IP 电机控制器

适用于 BLDC 电机和步进电机的通用控制器。可通过 EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus 和 CANopen 配置。适用于通过编码器或霍尔传感器进行闭环控制,也可以实现无传感器控制。带编码器输入和刹车输出。控制器可以使用 NanoIP...
  • 工作电压 12 V 直流 - 72 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 10 A - 18 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机, 直流无刷电机 
  • 接口 EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP 
更多详情

C5 - 开环步进电机控制器

C5 电机控制器专为对尺寸为 Nema 17 至 Nema 34 的步进电机进行开环控制而设计,可以通过 USB 快速方便地进行配置和编程。 它可以通过脉冲方向模式或通过模拟输入指定速度或位置来进行操作。此外,它还支持直接在电机控制器中执行的应用程序。在基于 C++ 的编程语言 NanoJ 中创建的程序可在电机控制器中作为机器代码执行。它们通过实时操作系统在 1 ms...
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 6 A
  • 峰值电流 (RMS) 6 A
  • 适用电机 步进电机 
  • 接口
更多详情

C5-E - 适用于 BLDC 电机和步进电机的 CANopen 电机控制器

适用于对尺寸为 NEMA 17 (42 mm) 至 NEMA 34 (86 mm) 的 BLDC 电机和步进电机进行闭环操作的控制器。可通过 CANopen 和 USB 进行配置,专为连续输出不超过 200 瓦的应用场合而设计。带编码器输入和刹车输出。可提供低电流版本(额定电流 6 A)和高电流版本(额定电流 10 A)。
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 6 A - 10 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机, 直流无刷电机 
  • 接口
更多详情

CL3-E - 适用于步进电机和 BLDC 电机的电机控制器

适用于小型步进电机和 BLDC 电机的电机控制器。这款无外壳电路板尺寸小巧(40 x 60 mm),特别适合集成至用于实验室自动化等应用的仪器中。可通过 USB、CANopen、Modbus RTU(RS232、RS485)进行配置。带编码器输入。
  • 工作电压 12 V 直流 - 24 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 3 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机, 直流无刷电机 
  • 接口
更多详情
NP5 – N 和 C 系列 – Nanotec

NP5 - 适用于 BLDC 电机和步进电机的 电机控制器

适用于小型步进电机和 BLDC 电机的插入式电机控制器。这款无外壳电路板尺寸小巧(85 x 40 mm),特别适合集成至用于实验室自动化等应用的仪器中。带编码器输入。 请注意:编码器输入和刹车输出需要外部电路。
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 6 A
  • 峰值电流 (RMS)
  • 适用电机 步进电机, 直流无刷电机 
  • 接口
更多详情

电机控制器 – N 和 C 系列 产品列表