N 和 O 系列 —  带有集成控制器的无刷直流伺服电机

N 和 O 系列 的类别

PD2-O41 - 带集成控制器的步进电机 – NEMA 17

多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 17 (42 mm),后端装有 SMCI 控制器。通过 RS485 或 CANopen,可使用 NanoJEasy 作为独立顺序控制器进行编程。通过 dspDrive,可根据负载进行电流控制。非常适用于仪器设计。  请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此电机进行连接时,必须使用 USB...
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩  - 
  • 工作电压 12 V 直流 - 24 V 直流
  • 长度  - 
更多详情

PD2-N41 - 带集成控制器的无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 17

带集成控制器的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 17 (42 mm),保持转矩为 50 Ncm。由于采用的是磁场定向控制(闭环),其定位准确度高,无失步。节能运行,减少发热。  请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此电机进行连接时,必须使用 USB 绝缘体来防止损坏集成控制器。使用电池供电时,不需要 USB 绝缘体。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度
更多详情

PD2-N4118-IP - 带集成控制器的 IP65 防护等级无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 17

带集成控制器和两个 M12 插头的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 17 (42 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外)。借助于集成的磁性绝对式编码器(12 位),可以在闭环模式下直接运行,无需基准运行。通过 RS485 或 CANopen,可作为独立顺序控制器进行编程。  请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与此电机进行连接时,必须使用 USB...
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度
更多详情

PD4-N59/N60 - 带集成控制器的无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 23/24

带集成控制器的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 23 (PD4-N59) 和 NEMA 24 (PD4-N60),法兰大小 60 mm。PD6-N 电机配备了为 RS485 优化的固件。如果您希望使用 CANopen,请下载 NanoPro 软件,通过串行接口将电机连接到电脑,并使用 NanoPro 执行固件更新。 您可以在此处下载免费的 NanoPro...
  • 尺寸  - 
  • NEMA 23  - 24 
  • 保持转矩  - 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度  - 
更多详情

PD4-N59/N60-IP - 带集成控制器的 IP65 防护等级无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 23/24

带集成控制器和两个 M12 接头的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 23 (PD4-N59) 和 NEMA 24 (PD4-N60),具有 IP65 防护等级(出轴端除外)。法兰大小:60 mm。PD6-N 电机配备了为 RS485 优化的固件。如果您希望使用 CANopen,请下载 NanoPro 软件,通过串行接口将电机连接到 PC,并使用 NanoPro...
  • 尺寸
  • NEMA 23  - 24 
  • 保持转矩  - 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度  - 
更多详情

PD6-N89 - 带集成控制器的无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 34

带集成控制器的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 34 (86 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外)。可以选配信号电缆(1 个线路/ 1 个信号)或 M16 Twintus 接头。PD6-N 电机配备了为 RS485 优化的固件。如果您希望使用 CANopen,请下载 NanoPro 软件,通过串行接口将电机连接到 PC,并使用 NanoPro...
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 保持转矩  - 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度  - 
更多详情

带控制器的电机 – N 和 O 系列 产品列表