外转子电机

外转子电机 的类别

DF32 - 直流无刷电机

超薄 BLDC 电机,具有 8 个极和扁平带状电缆 (FPC)。为了节省空间并快速连接电机,ZIF 端子板可以直接设计在控制 PCB 上。出于测试目的,可以订购适配器 PCB 作为配件,以便使用常规导线。 
  • 尺寸
  • 额定功率 7.4 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 2760 rpm
更多详情

DF45 - 直流无刷电机

超薄 BLDC 电机,具有 16 个极,适用于需要在极小空间中实现高精度的应用场合。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。提供三种长度以及集成接头或连接导线。还可根据要求提供柔性 PCB。 
  • 尺寸
  • 额定功率 30 W - 65 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 4840 rpm - 5260 rpm
更多详情

直流无刷电机 – 外转子电机 产品列表