无齿槽电机

无齿槽电机 的类别

DS16 - 直流无刷电机

小型 BLDC 电机,适用于钻床、磨床或纹身器械等高速应用场合。提供三种长度。  请注意: DS16 没有霍尔传感器,因此只能在无传感器模式下运行。  无齿槽电机的低电感与控制器的 PWM 频率相结合,会导致产生额外热量的极高电流波动。为避免这种情况,必须在控制器和电机之间安装电机限流器。
  • 尺寸
  • 额定功率 3.7 W - 25 W
  • 标称电压 12 V - 24 V
  • 额定转速 22000 rpm - 25000 rpm
更多详情

DS28 - 直流无刷电机

小型直流无刷电机,适用于需要极高速度的应用场合。提供两种长度,版本包括带霍尔传感器并采用 A 轴的版本以及无霍尔传感器并采用 B 轴的版本。通过配置程序,采用 B 轴的基本电机在订购时还可搭配 NME1 编码器。  请注意: 无齿槽电机的低电感与控制器的 PWM 频率相结合,会导致产生额外热量的极高电流波动。为避免这种情况,必须在控制器和电机之间安装电机限流器。
  • 尺寸
  • 额定功率 17 W - 29 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 8000 rpm
更多详情

直流无刷电机 – 无齿槽电机 产品列表