内转子电机

内转子电机 的类别

DB22 - 直流无刷电机

转速高、输出功率大、使用寿命长的小型电机。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。提供两种长度。 
  • 尺寸
  • NEMA
  • 额定功率 4 W - 7.7 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 3500 rpm - 4800 rpm
更多详情

DB28 - 直流无刷电机

超级紧凑的 BLDC 电机,功率输出高、运行非常平稳且寿命极长。在安装 Nanotec 编码器之后,这款电机可以扩展成高性能伺服电机来提高转速范围。提供三种长度。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 额定功率 6 W - 19 W
  • 标称电压 15 V - 24 V
  • 额定转速 3700 rpm - 10000 rpm
更多详情

DB33 - 直流无刷电机

运行非常平稳的紧凑型 BLDC 电机。在安装 Nanotec 编码器之后,这款电机可以扩展成高性能伺服电机来提高转速范围。只提供 S 长度。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 额定功率 7 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

DBL36 - 直流无刷电机

非常经济的直流无刷电机, 尺寸为36mm, 额定转速为4500-4800转/分钟. 额定转矩为1.5-7Ncm. 适合的应用场合范围较广, 可提供3种长度.
  • 尺寸
  • NEMA
  • 额定功率 7.5 W - 33 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 4500 rpm - 4800 rpm
更多详情

DB41 - 直流无刷电机

采用粘结磁体并具有 10 个极的 BLDC 电机。转矩比 DB42 更高,额定转速 3,000 rpm。在安装 Nanotec 编码器之后,这款电机可以扩展成高性能伺服电机来提高转速范围。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。提供各种长度和版本。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 额定功率 22 W - 113 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

DB42 - 直流无刷电机

BLDC 电机,运行平稳、加速度高、使用寿命长、转速最高可达 14,000 rpm。在安装 Nanotec 编码器之后,这款电机可以扩展成高性能伺服电机来提高转速范围。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。 提供各种长度和版本。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 额定功率 26 W - 157 W
  • 标称电压 17 V - 48 V
  • 额定转速 4000 rpm - 14000 rpm
更多详情

DB43 - 直流无刷电机

高性能的 BLDC 电机,有 6 个极和烧结磁体,功率比相同长度的 DB42 电机高出 30% 以上。配备霍尔传感器或配备磁性编码器和安全制动。提供各种长度和版本。  如果要安装刹车或安装刹车和编码器,请联系我们的销售部门。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 额定功率 53 W - 138 W
  • 标称电压 24 V - 48 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

DB56 - 直流无刷电机

配有集成霍尔传感器的经济型直流无刷电机,尺寸为 NEMA 23 (56 mm)。带有扁平输出轴,因此非常适合要求防滑牵引的应用场合。提供三种尺寸。
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 额定功率 94 W - 188 W
  • 标称电压 36 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

DB59 - 直流无刷电机

高效、运行平稳并配有圆形或角式法兰的直流无刷电机。DB59 的输出范围介于 84 W 至 220 W 之间(视版本而定),是这种尺寸中功能最强大的 BLDC 电机之一。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec...
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 额定功率 84 W - 220 W
  • 标称电压 24 V
  • 额定转速 3500 rpm
更多详情

DB80 - 直流无刷电机

BLDC 电机,法兰大小为 80 x 80 mm,具有 8 个极,功率密度相对于其尺寸而言极高。额定转速 3000 rpm,标称电压 48 V,特别适合于需要高效率的应用场合。可配备霍尔传感器或配备霍尔传感器和集成编码器。要获得更高转矩,可以安装高性能的行星变速箱。 提供各种长度和版本,以及具有其他绕组或轴形状的用户特定版本。
  • 尺寸
  • NEMA 32 
  • 额定功率 283 W - 942 W
  • 标称电压 48 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

DB87 - 直流无刷电机

输出功率大、使用寿命长的直流无刷电机。在安装 Nanotec 编码器之后,这款电机可以扩展成高性能伺服电机来提高转速范围。为了获得更高转矩,可以安装高性能的行星变速箱。提供三种长度。 通过在线配置程序,这款电机在订购时还可搭配磁性编码器或刹车。 
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 额定功率 220 W - 660 W
  • 标称电压 48 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

直流无刷电机 – 内转子电机 产品列表