混合式步进电动机

混合式步进电动机 的类别

ST2018 - 步进电机 - NEMA 8

非常小的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 8 (20 mm),1.8° 步距角(整步),转速最高 3000 rpm。提供三种长度。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组 - 0.8 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情
SC2818 – 混合式步进电动机 – Nanotec

SC2818 - 带接头的步进电机 - NEMA 11

带集成接头的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 11 (28 mm)。具有极高转矩的紧凑型电机。提供三种长度。包括插入式连接电缆。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 11 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组 - 1.5 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST2818 - 步进电机 - NEMA 11

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 11 (28 mm),1.8° 步距角(整步)。非常适合实验室分析应用场合。提供三种长度。  请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 11 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 0.95 A/绕组 - 1.4 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

SC3518 - 带接头的步进电机 - NEMA 14

带集成接头的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 14 (35 mm),1.8° 步距角,转矩范围 0.18 至 0.32 Nm(视电机长度而定)。接头可以简化用户特定应用中的电缆连接。接头的两个外部引脚连接到电机外壳。加上屏蔽电缆,能够实现具有良好 EMC 性能的屏蔽连接。可配备用于开环或无传感器控制的轴端或配备最高 2000 增量/转的集成编码器...
  • 尺寸
  • NEMA 14 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 1.2 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST3518 - 步进电机 - NEMA 14

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 14 (35 mm),1.8° 步距角(整步)。提供三种长度。  请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 14 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 0.8 A/绕组 - 1.2 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

SC4118 - 带接头的步进电机 - NEMA 17

带接头的高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 17 (42 mm)。SC4118…-ENO05K 和 -ENO024K 电机配备高分辨率编码器(4000 增量/转)。非常适合精确定位和闭环应用。A 轴具有扁平侧 (D-cut),适用于连接负载。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩
  • 电流/绕组 1.8 A/绕组
  • 长度“A”
更多详情

ST4118 - 步进电机 - NEMA 17

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 17 (42 mm),1.8° 步距角(整步),适用于各种可能的应用。提供各种长度和版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 0.22 A/绕组 - 3 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST4209 - 步进电机 0.9° - NEMA 17

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 17 (42 mm),0.9° 步距角(整步)。非常适合需要在没有编码器的开环模式下实现更高分辨率的应用。提供各种长度和版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 0.42 A/绕组 - 1.68 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST5909 - 步进电机 0.9° - NEMA 23

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 23 (56 mm),0.9° 步距角(整步)。非常适合需要在没有编码器的开环模式下实现更高分辨率的应用。提供四种长度和各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 1 A/绕组 - 3 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST5918 - 步进电机 - NEMA 23

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 23 (56 mm),1.8° 步距角(整步)。标准尺寸,适合安装在线性轴或小型 CNC 机器中。提供四种长度和各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 23 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 1 A/绕组 - 4.5 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

SC6018 - 带接头的步进电机 - NEMA 24

带接头的步进电机,尺寸为 NEMA 24 (60 mm),带高分辨率编码器(4000 增量/转)。非常适合精确定位和闭环应用。A 轴具有扁平侧 (D-cut),适用于连接负载。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 24 
  • 保持转矩
  • 电流/绕组 4.2 A/绕组
  • 长度“A”
更多详情

ST6018 - 步进电机 - NEMA 24

高转矩步进电机,尺寸为 NEMA 24 (60 mm),1.8° 步距角(整步)。该步进电机(法兰大小 60x60 mm)稍大于 ST5918 系列步进电机,但在钻孔样式相同的情况下,其输出明显更高,轴长 8 mm。提供五种长度和各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 24 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 1.41 A/绕组 - 4.5 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST8918 - 步进电机 - NEMA 34

尺寸为 NEMA 34 (86 mm),步距角(整步)为 1.8° 的步进电机。相对于电机尺寸而言,其转矩较高,是适用于直接驱动的理想解决方案。提供四种长度和各种版本。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 4.5 A/绕组 - 6.7 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

ST11018 - 步进电机 - NEMA 42

尺寸为 NEMA 42 (110 mm),步距角(整步)为 1.8° 的步进电机。相对于电机尺寸而言,其转矩较高,是适用于直接驱动的理想解决方案。提供三种长度。 请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA 42 
  • 保持转矩  - 
  • 电流/绕组 5.5 A/绕组 - 8 A/绕组
  • 长度“A”  - 
更多详情

步进电机 – 混合式步进电动机 产品列表