超薄电机

超薄电机 的类别

STF2818 - 超薄步进电机

超薄(高度仅为 9.5mm)2 相高转矩步进电机,法兰大小为 28x34 mm,步距角(整步)为 1.8°,高转矩,转速可达 4500rpm。该步进电机专为半导体行业的送料应用而设计。高转速使该电机能够满足众多应用(例如搅拌器)的要求。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 保持转矩 0.98 Ncm
  • 电流/绕组 0.5 A/绕组
  • 长度“A” 9.4 mm
更多详情

ST6318 - 超薄步进电机

超薄(高度仅为 10mm)2 相高转矩步进电机,直径 63 mm,高转矩,转速可达 5000rpm。由于该步进电机具有尺寸和高转速优势,因此可用于送料应用或搅拌器等应用场合。 请参见单个解决方案页面,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。
  • 尺寸
  • NEMA
  • 保持转矩 6 Ncm
  • 电流/绕组 1 A/绕组
  • 长度“A” 9.6 mm
更多详情

步进电机 – 超薄电机 产品列表