Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLK42 - 轻质塑料减速箱New

说明
技术参数
尺寸
文档

新款GPLK减速箱的材质为塑料,特别适合用于电机需要移动的应用。其直径为42mm,与金属齿轮箱相比更轻更安静。与DF45外转子电机配合组成一套非常紧凑的方案,重量仅为300g,额定力矩可达5Nm。GPKL齿轮箱也可以安装在NEMA17电机上。

优势
很安静
低重量
两侧扁平出轴
高性价比

注意,GPLEK42减速箱只能与电机一同出售。配置工具会显示与电机相匹配的减速箱型号。

配套电机与NEMA17,DF45电机匹配
轴向力/径向力40/40*, 40/65*
寿命**5000 小时
工作温度-15到+65°C
最大输入速度5000rpm

*40/40 适用于一级减速箱(GPLK42-4,3) 40/65适用于两级行星齿轮箱(GPLK42-23, GPLK42-56). 法兰到受力点的距离为10mm

** 在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLK42_DF45

GPLK42_Nema17

请点击下面列表中的产品下载数据表。

型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLK42-4,3
Click to open article details
4.3 4 75 <90
数据表/3D数据 GPLK42-4,3

 
技术参数
重量
0.145 kg
长度"L"
48.5 mm
Axial Play
< 0.2 mm
 
GPLK42-23
Click to open article details
23 6 70 <90
数据表/3D数据 GPLK42-23

 
技术参数
重量
0.175 kg
长度"L"
64.3 mm
Axial Play
< 0.2 mm
 
GPLK42-56
Click to open article details
56 5 70 < 90
数据表/3D数据 GPLK42-56

 
技术参数
重量
0.175 kg
长度"L"
64.3 mm
Axial Play
< 0.2 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号