Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB80 - 无刷 EC伺服电机New

说明
尺寸
文档
配件

直流无刷电机DB80的法兰尺寸为80×80mm,并拥有极高的功率密度。额定转速3000转/分钟,额定电压为48VDC,该款电机特别适用于效率要求高的应用。

DB80电机可以配霍尔传感器或同时配霍尔和编码器。如需高扭矩,可以安装高性能行星齿轮箱。客户也可以按需要定制绕组或出轴。

DB80

请点击下面列表中的产品下载数据表。

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-D28 减震器
ZD-DF40 减震器
ZD-D40 减震器
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB80M048030
Click to open article details
534 170 14 48 3000
数据表/3D数据 DB80M048030-A

DB80M048030-ENM05J

 
技术参数
电阻(线到线)
0.1 Ohm
电感系数(线到线)
0.6 mH
转子惯性矩
60 gcm²
转矩常量
12 Ncm/A
重量
1.2 kg
峰值电流
40 A
峰值转矩
500 Ncm
长度"A"
108 mm
 
配置
可能的选件:
DB80M048030
变速箱 (6 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号