DF32M024027-A —  直流无刷电机

超薄 BLDC 电机,具有 8 个极和扁平带状电缆 (FPC)。为了节省空间并快速连接电机,ZIF 端子板可以直接设计在控制 PCB 上。出于测试目的,可以订购适配器 PCB 作为配件,以便使用常规导线。 

配置

技术数据

  • 轴修改  
  • 尺寸
  • 峰值转矩 7.65 Ncm
  • 额定转矩 2.55 Ncm
  • 标称电压 24 V
  • 转矩常数 5.1 Ncm/A
  • 线间电感 4.86 mH
  • 重量 0.05 kg
  • 长度
  • NEMA
  • 峰值电流 (BLDC) 1.5 A
  • 额定功率 7.4 W
  • 额定电流 0.5 A
  • 额定转速 2760 rpm
  • 线间电阻 13.7 Ohm
  • 转子的转动惯量 35 gcm²
  • 长度“A”

尺寸

DF32-A

配件

ZIB-DF32 适配电路板