Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DF32 - 外转子直流无刷电机New

说明
尺寸
文档
配件

DF32系列外转子电机,带8Pin扁平电缆。为了快速连接电机,节省空间,匹配的ZIF插座带可以直接设计在控制板上。出于测试方便的目的,可以选择订购适配板。DF32适用于广泛的应用,并为大批量使用提供高性价比解决方案。

DF32-A

请点击下面列表中的产品下载数据表。

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

Please note that both cables are required only for the motor version with PCB connection.

型号 说明 PDF
ZIB-DF32 转接板
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定转速 额定电压 选件
W
rpm V
DF32M024027-A
Click to open article details
7.4 2.55 2760 24
数据表/3D数据 DF32M024027-A

 
技术参数
额定电流
0.5 A
电阻(线到线)
13.7 Ohm
电感系数(线到线)
4.86 mH
转子惯性矩
35 gcm²
转矩常量
5.1 Ncm/A
重量
0.05 kg
峰值电流
1.5 A
峰值转矩
7.65 Ncm
长度"A"
17.9 mm
 
配置
可能的选件:
DF32M024027-A
轴加工 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号