Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLEF64 - 法兰减速箱New

说明
技术参数
尺寸
文档
配件

GPLEF法兰减速箱适用用56mm电机,为摆线针轮或齿轮轴减速箱提供价格合理的替代方案,效率高达97%。其输出法兰符合EN ISO 9409,可以直接安装旋转臂或旋转台。

优势

  • 紧凑的设计
  • 高输出转矩
  • 高效率
  • 任何可能的安装位置
  • 终生润滑

请注意,当安装在一个8毫米轴电机上时,必须配套mk-dh-8-11轴套。可在配件下可找到。

防护等级IP54
使用寿命*30000小时
配套电机Nema 23,24
运行温度-25 °C 至 90 °C
允许向/轴向轴负荷 (N)500/1200(使用寿命* 20.000 小时: 550/1200 N)
最高驱动转速13000 rpm

* 在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLEF64

请点击下面列表中的产品下载数据表。

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
MK-DH-8-11-GPLE 定距套
型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLEF64-1S-5
Click to open article details
5 40 97 <10
数据表/3D数据 GPLEF64-1S-5

 
技术参数
重量
1.1 kg
长度
69 mm
 
GPLEF64-1S-10
Click to open article details
10 15 97 <10
数据表/3D数据 GPLEF64-1S-10

 
技术参数
重量
1.1 kg
长度
69 mm
 
GPLEF64-2S-25
Click to open article details
25 40 95 <12
数据表/3D数据 GPLEF64-2S-25

 
技术参数
重量
1.5 kg
长度
81.5 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号