Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLEP90 - 高精度行星齿轮箱New

说明
技术参数
尺寸
文档

GPLEP90系列行星齿轮箱配备了增强输出轴承,可承受较大的径向和轴向负荷。适用于86mm法兰尺寸电机(NEMA34)。特别是小型无人驾驶运输系统中,使得结构简单化,无需单独的驱动轮轴承。

优势:

  • 低背隙
  • 高输出扭矩
  • 效率高
  • 任何位置可安装
  • 终生润滑
防护等级IP54
使用寿命*30000小时
配套电机Nema 34
运行温度-25 °C 至 90 °C
允许向/轴向轴负荷 (N)1700/1500(使用寿命* 20.000 小时: 1900/2000 N)
最高驱动转速7000 rpm

* 在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLEP90

请点击下面列表中的产品下载数据表。

型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLEP90-1S-5
Click to open article details
5 82 97 <7
数据表/3D数据 GPLEP90-1S-5

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
67.5 mm
 
GPLEP90-1S-10
Click to open article details
10 38 97 <7
数据表/3D数据 GPLEP90-1S-10

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
67.5 mm
 
GPLEP90-2S-25
Click to open article details
25 82 95 <9
数据表/3D数据 GPLEP90-2S-25

 
技术参数
重量
3.8 kg
长度
85.5 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号