Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLEP70 - 精密行星齿轮New

说明
技术参数
尺寸
文档
配件

GPLEP70系列行星齿轮箱配备了增强输出轴承,可承受较大的径向和轴向负荷。适用于57mm和60mm法兰尺寸电机。特别是小型无人驾驶运输系统中,使得结构简单化,无需单独的驱动轮轴承。

优势:

  • 低背隙
  • 高输出扭矩
  • 效率高
  • 任何位置可安装
  • 终生润滑

请注意,当齿轮箱安装在轴径为6.35mm的电机上时,必须单独订购 MK-DH-8-11-GPLE隔套。可以在配件下找到合适的隔套。

防护等级IP54
使用寿命*30000小时
配套电机Nema 23,24
运行温度-25 °C 至 90 °C
允许向/轴向轴负荷 (N)900/1000(使用寿命* 20.000 小时: 1500/1350 N)
最高驱动转速13000 rpm

* 在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLEP70

请点击下面列表中的产品下载数据表。

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
MK-DH-8-11-GPLE 定距套
型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLEP70-1S-5
Click to open article details
5 30 97 <10
数据表/3D数据 GPLEP70-1S-5

 
技术参数
重量
1.5 kg
长度
51 mm
 
GPLEP70-1S-10
Click to open article details
10 15 97 <10
数据表/3D数据 GPLEP70-1S-10

 
技术参数
重量
1.5 kg
长度
51 mm
 
GPLEP70-2S-25
Click to open article details
25 30 95 <12
数据表/3D数据 GPLEP70-2S-25

 
技术参数
重量
1.8 kg
长度
64 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号