Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DS28 - 无齿槽BLDC 电机New

说明
尺寸
文档

DS28无槽电机在其内部具有环形定子扁平绕组,代替极靴。由于没有铁心,电动机的电感非常低,没有齿槽转矩和无转矩脉动。铁损被大大降低,电动机的效率更高。DS28电机有两种长度,两种版本可选,霍尔传感器(-A轴)或无霍尔传感器(-B轴)。

请使用在线配置工具订购DS28电机的标准B-轴版本以加装NME1磁性编码器。

请注意:这些低电感的无槽电机,控制器的PWM频率可导致高电流纹波,从而产生额外发热。因此需要在控制器和电动机之间进行限流控制。

DS28

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DS28M024080
Click to open article details
17 2 1.17 24 8000
数据表/3D数据 DS28M024080-A

DS28M024080-B

 
技术参数
电阻(线到线)
4.2 Ohm
电感系数(线到线)
0.42 mH
转子惯性矩
8.8 gcm²
转矩常量
2.1 Ncm/A
重量
0.14 kg
峰值电流
2.6 A
峰值转矩
5.5 Ncm
长度"A"
45 mm
 
配置
可能的选件:
DS28M024080
编码器 (1 型号)
DS28L024080
Click to open article details
29 3.5 1.35 24 8000
数据表/3D数据 DS28L024080-A

DS28L024080-B

 
技术参数
电阻(线到线)
1.25 Ohm
电感系数(线到线)
0.16 mH
转子惯性矩
16 gcm²
转矩常量
2.6 Ncm/A
重量
0.22 kg
峰值电流
4 A
峰值转矩
10.5 Ncm
长度"A"
67 mm
 
配置
可能的选件:
DS28L024080
编码器 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号