Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

NTO3 - 光学 3-通道编码器New

说明
技术参数
尺寸
文档
配件

3通道光学编码器适用于双出轴(B轴)直径5毫米或6.35毫米的电机使用。

  • 透射式,需要防尘和防油污
  • 集成线路驱动器,抗干扰性能高
  • 现货供应2000 CPR和CPR5000编码器
  • 可以根据需求定制其它分辨率

请注意:此编码器仅与其他电机一起出售,由Nanotec的提供安装服务。

分辨率2000、4000脉冲/转
信号形式方波信号
输出信号相A、A\、B、B\、I、I\
工作电压4.5 至5.5 V DC
电流消耗典型值72 mA、max. 85 mA
极限频率360 KHz (2000 脉冲/转)
720 KHz ( 4000 脉冲/转)
极限速度10800 rpm
输出上升时间50 ns
输出下降时间50 ns
信号电平低电平额定 0.25 V,不高于0.5 V; 高电平额定3.5 V, 不低于2.0 V
每个信道的最大输出电流8 mA
运行温度-25至 +100°C
振动 (5 Hz-2kHz)20 G
防静电、 IEC61000-4-2± 4 kV

NTO3

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-NTO3-10-500-S 编码器电缆
ZK-NTO3-10-500-PADP 编码器电缆
ZK-NTO3-10-1000-S 编码器电缆
ZK-NTO3-10-1000-PADP 编码器电缆
型号
型号 Index 线性驱动 信号电压 脉冲/转 选件
V
NTO3-05-C
Click to open article details
5 2000
数据表/3D数据 NTO3-05-C06 (6.35mm)

NTO3-05-C14 (5 mm)

 
NTO3-05-Z
Click to open article details
5 5000
数据表/3D数据 NTO3-05-Z06 (6.35 mm)

NTO3-05-Z14 (5 mm)

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号