Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

BWA - 制动器

说明
技术参数
尺寸
文档

纳诺达克公司推出的BRAKE-BWA是一款电子压力弹簧刹车,以极其紧凑的设计提供静态制动力。当电机出轴直径为5mm,6.35mm或8mm时,可直接装配在电机上。当电机拥有长出轴时,除了安装该款刹车,还可以在其后部直接安装编码器,而不用额外的转接板。

BRAKE-BWA有两种长度可选:25mm和56mm。力矩分别为0.25Nm(适用于NEMA17电机)和1.5Nm(适用于NEMA23电机)

Brake-BWA-0,25-5Brake-BWA-1,5-6,35
电气数据24 V DC / 5.9 W24 V DC / 11 W
接通/关断时间<100 ms / <10 ms<100 ms / <30 ms
轮毂扁平轴(D-Cut)上钻孔(5H8),螺柱螺钉固定钻孔(6.35H7),用2个M3X5的螺柱螺钉固定
固定通过3个M3螺钉通过2个M4螺钉
连接引出线 L = 300 mm引出线 L = 300 mm

BWA-0.25-5

BWA-1.5-6.35

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 保持转矩 轴径 尺寸 重量 选件
BRAKE-BWA-0,25-5
Click to open article details
25 5 35 0.15
数据表/3D数据 BRAKE-BWA-0,25-5

 
BRAKE-BWA-1,5-6,35
Click to open article details
150 6.35 51.5 0.3
数据表/3D数据 BRAKE-BWA-1,5-6,35

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号