Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

NOE2 - 光学3通道编码器

说明
技术参数
尺寸
文档
配件
Optical Encoder NOE2, suitable for BLDC motors, stepper motors and linear actuators. Available in 5V and 24V. Linedriver integrated.

光学3通道编码器,适用于步进电机、无刷直流电机以及L41和L59线性执行器,有5V或24V版本可供选用。

优点:

  • 结构狭长,尺寸为31 x 37 x 11.5 mm
  • 1000 至16 000 脉冲(方波评估)
  • 5V或24V规格
  • 低速度时同步性也极佳
  • 由于使用集成线性驱动,抗干扰性高

请注意,编码器必须由纳诺达克进行安装。我们的配置器为您提供了电机匹配的编码器。

NOE2-05NOE2-24
分辨率1000、2000、4000脉冲/转1000、2000、4000脉冲/转
信号形式方波信号方波信号
输出信号相A、A\、B、B\、I、I\相A、A\、B、B\、I、I\
工作电压4.5 至5.5 V DC24 VDC
电流消耗典型值30mA典型值15 mA
极限频率


60 KHz (1000 脉冲/转)
120 KHz (2000 脉冲/转)
240 KHz ( 4000 脉冲/转)
60 KHz (1000 脉冲/转)
120 KHz (2000 脉冲/转)
240 KHz ( 4000 脉冲/转)
极限速度3600 rpm3600 rpm
脉冲宽度180 ± 30°e180 ± 30°e
相位偏移90 ± 18°e90 ± 18°e
信号电平低 0V; 高: +3.5V (±10%, 无负载),
+3V (±10%, 有负载 20mA)
Low 0 V,High:Vcc-0.5 V
每个信道的最大输出电流150 mA200 mA
运行温度-20至 85°C-20至 85°C
存储温度-40至 85°C-40至 85°C
空气湿度最大 90%,非冷凝环境最大 90%,非冷凝环境

 

 

NOE2

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-NOE1-10-2000-S 编码器电缆
ZK-NOE1-10-500-S 编码器电缆
型号
型号 Index 线性驱动 信号电压 脉冲/转 选件
V
NOE2-05-B
Click to open article details
5 1000
数据表/3D数据 NOE2-05-B14 (5mm)

NOE2-05-B06 (6.35 mm)

NOE2-05-B10 (10 mm)

 
NOE2-05-K
Click to open article details
5 4000
数据表/3D数据 NOE2-05-K14 (5 mm)

NOE2-05-K06 (6.35 mm)

NOE2-05-K10 (10 mm)

NOE2-05-K15 (15 mm)

 
NOE2-24-B
Click to open article details
24 1000
数据表/3D数据 NOE2-24-B14 (5 mm)

NOE2-24-B06 (6.35 mm)

NOE2-24-B10 (10 mm)

 
NOE2-24-K
Click to open article details
24 4000
数据表/3D数据 NOE2-24-K14 (5 mm)

NOE2-24-K06 (6.35 mm)

NOE2-24-K10 (10 mm)

NOE2-24-K15 (15 mm)

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号