Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

NOE1 - 3信道小型编码器

说明
技术参数
尺寸
文档
配件
Optical 3-channel encoder for BLDC motors and stepper motors

该光学3通道编码器结构尺寸小,可适用于最小的纳诺达克步进电机和无刷直流电机。

优点:

  • 尺寸 20 x 26 x 10 mm
  • 500 至2000 脉冲(方波评估)
  • 低速度时同步性也极佳
  • 由于使用集成线性驱动,抗干扰性高

请注意,编码器必须由纳诺达克进行安装。我们的配置器为您提供了电机匹配的编码器。

分辨率500、1000、2000脉冲/转
信号形式方波信号
输出信号相A、A\、B、B\、I、I\
工作电压5 V DC(最大7 V DC)
电流消耗典型值30 mA
极限频率


60 KHz (500 脉冲/转)
120 KHz (1000 脉冲/转)
240 KHz ( 2000 脉冲/转)
极限速度6600 rpm
脉冲宽度180 ± 50°e
相位偏移90 ± 50°e
信号电平低 0V; 高: +3.5V (±10%, 无负载), +3V (±10%, 有负载 20mA)
每个信道的最大输出电流± 150 mA,建议工作电流 ± 20
运行温度-20° 至 85°C
存放温度-40° 至 85°C
空气湿度最大 90%,非冷凝环境

NOE1

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-NOE1-10-2000-S 编码器电缆
ZK-NOE1-10-500-S 编码器电缆
型号
型号 Index 线性驱动 信号电压 脉冲/转 选件
V
NOE1-05-A
Click to open article details
5 500
数据表/3D数据 NOE1-05-A12 (6 mm)

NOE1-05-A14 (5 mm)

 
NOE1-05-B
Click to open article details
5 1000
数据表/3D数据 NOE1-05-B12 (6 mm)

NOE1-05-B14 (5 mm)

 
NOE1-05-C
Click to open article details
5 2000
数据表/3D数据 NOE1-05-C12 (6 mm)

NOE1-05-C14 (5 mm)

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号