Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DS16 - 无槽直流无刷电机New

说明
尺寸
文档
Slotless BLDC Motor DS16

DS16无槽电机的对于无传感器控制来说,是一个极好的应用。由于其电感小,绕组里的电流升高快,即使达到很高的转速也没有问题。DS16电机没有齿槽效应,所以它低速的时候电机运行也很平稳。比起传统的直流无刷电机它没有铁损,因而效率更高。
请注意:DS16电机没有霍尔传感器,只能运行于无传感器控制模式。

DS16

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DS16S012220-A
Click to open article details
3.7 0.16 0.4 12 22000
数据表/3D数据 DS16S012220-A

 
技术参数
电阻(线到线)
3.05 Ohm
电感系数(线到线)
0.07 mH
转子惯性矩
4 gcm²
转矩常量
0.406 Ncm/A
重量
0.03 kg
峰值电流
1.18 A
峰值转矩
0.48 Ncm
长度"A"
28 mm
 
DS16M024250-A
Click to open article details
10 0.4 0.5 24 25000
数据表/3D数据 DS16M024250-A

 
技术参数
电阻(线到线)
4.2 Ohm
电感系数(线到线)
0.11 mH
转子惯性矩
6.6 gcm²
转矩常量
0.75 Ncm/A
重量
0.04 kg
峰值电流
1.6 A
峰值转矩
1.2 Ncm
长度"A"
40 mm
 
DS16L024240-A
Click to open article details
25 1 1.33 24 24000
数据表/3D数据 DS16L024240-A

 
技术参数
电阻(线到线)
1.67 Ohm
电感系数(线到线)
0.056 mH
转子惯性矩
10.2 gcm²
转矩常量
0.748 Ncm/A
重量
0.065 kg
峰值电流
4 A
峰值转矩
3 Ncm
长度"A"
56 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号