Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

WEDS/WEDL - 5541 / 3信道编码器

说明
技术参数
尺寸
文档
配件

WEDx5541系列编码器不仅具有HEDx5540编码器的优点(结构尺寸小、自重轻、安装方便),其成本还极低——比HEDx5540系列产品低约30%。

编码器均为3通道编码器,使用5V TTL信号(A和B)以及变址信号I(用于描述转动360°时的零点)。此外,所有编码器均可选配线性驱动器;除了3个编码器信号之外,选配的线性驱动器还能发出反转信号,从而提高电缆长度> 500 mm时的抗干扰性。

在标准情况下,所有编码器供货时均不带电缆。用户可选配扁平电缆或带屏蔽功能的电缆,L=500mm(参见配件)。

如需其它分辨率和电缆长度,请联系我们。

如需自行安装编码器,需要使用额外的安装套件。匹配的编码器以及安装套件,请参见选件的选择菜单。

分辨率500, 1000 脉冲/转
信号形式方波信号
输出信号WEDS: 相 A, B, I / WEDL: 相 A, A\, B, B\, I, I\
工作电压5 V DC
电流消耗≤ 60 mA
极限频率100 KHz
极限速度1000 脉冲/转 = 6000 rpm, 500 脉冲/转 = 12000 rpm
相位偏移90°±45°
信号电平VH 85% VCC, VL≤ 0.3 V
每个信道的最大输出电流0 ~ 5 mA
运行温度- 25 °C ~ 100 °C
存储温度- 40 °C ~ 100 °C
空气湿度30 ~ 85% (无水分凝结)

WEDL-WEDS5541 (1000 Ink.)

WEDL-WEDS5541 (500 Ink.)

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-WEDL-8-1000-S 编码器电缆
ZK-WEDL-8-2000-S 编码器电缆
ZK-WEDL-8-500 编码器电缆
ZK-WEDL-8-500-S 编码器电缆
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 编码器电缆
ZK-WEDS-5-500 编码器电缆
ZK-WEDS-5-500-S 编码器电缆
型号
型号 Index 线性驱动 信号电压 脉冲/转 选件
V
WEDL5541-A
Click to open article details
5 500
数据表/3D数据 WEDL5541-A06 (6.35 mm)

WEDL5541-A06-KIT (6.35 mm)

WEDL5541-A14 (5 mm)

WEDL5541-A14-KIT (5 mm)

WEDL5546-A10 (10 mm)

 
WEDL5541-B
Click to open article details
5 1000
数据表/3D数据 WEDL5541-B06 (6.35 mm)

WEDL5541-B06-KIT (6.35 mm)

WEDL5541-B14 (5 mm)

WEDL5541-B14-KIT (5 mm)

 
WEDS5541-A
Click to open article details
5 500
数据表/3D数据 WEDS5541-A06 (6.35 mm)

WEDS5541-A06-KIT (6.35 mm)

WEDS5541-A14 (5 mm)

WEDS5541-A14-KIT (5 mm)

WEDS5546-A10m (10 mm)

 
WEDS5541-B
Click to open article details
5 1000
数据表/3D数据 WEDS5541-B06 (6.35 mm)

WEDS5541-B06-KIT (6.35 mm)

WEDS5541-B14 (5 mm)

WEDS5541-B14-KIT (5 mm)

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号