Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SC3518 - 带集成插头的步进电机 - NEMA 14New

说明
尺寸
文档
配件

SC3518系列是两相步进电机,法兰尺寸为NEMA 14 (35 mm),步距角为1.8°。根据机身长度不同,转矩范围在0.18Nm和0.32 Nm之间。 

如同纳诺达克所有SC系列一样,新的步进电机拥有集成接插端子,可以很方便地与客户的线缆相匹配。

接插端子上的两个引脚与电机机壳相连,加上标准的屏蔽电缆,能够实现非常优异的EMC性能。电机线缆辐射产生的干扰,得到了有效抑制。

该电机可以在开环或无传感器闭环模式下工作,也可以选择安装一个分辨率可达2000的编码器NOE1。

我们可提供广泛的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

SC3518

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable
ZD-D28 减震器
ZD-D40 减震器
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 重量 选件 比较
A
SC3518M1204
Click to open article details
1.2 0.18 39.5 0.18
数据表/3D数据 SC3518M1204-A

SC3518M1204-A

 
技术参数
转子惯性矩
20 gcm²
绕组电阻
2.5 Ohm
电感/绕组
2.9 mH
保持转矩,单极
0.18 Ncm
 
配置
可能的选件:
SC3518M1204
轴加工 (1 型号)
编码器 (4 型号)
减震器 (2 型号)
SC3518L1204
Click to open article details
1.2 0.32 56.5 0.3
数据表/3D数据 SC3518L1204-A

SC3518L1204-B

 
技术参数
转子惯性矩
43 gcm²
绕组电阻
3.8 Ohm
电感/绕组
5.2 mH
保持转矩,单极
0.32 Ncm
 
配置
可能的选件:
SC3518L1204
轴加工 (1 型号)
编码器 (4 型号)
减震器 (2 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号