Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST3518 - 步进电机 - NEMA 14

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸Nema 14(35mm),步进角1.8°(整步)。

我们可提供广泛的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST3518

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-JST-VL-4 带XHP插头的线缆
ZD-D28 减震器
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 重量 选件 比较
A
ST3518S0804
Click to open article details
0.8 5 26 0.15
数据表/3D数据 ST3518S0804-A

ST3518S0804-B

 
技术参数
转子惯性矩
10 gcm²
绕组电阻
4 Ohm
电感/绕组
2.3 mH
保持转矩,单极
5 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST3518S0804
轴加工 (1 型号)
编码器 (8 型号)
减震器 (2 型号)
ST3518M1004
Click to open article details
1 14 36 0.18
数据表/3D数据 ST3518M1004-A

ST3518M1004-B

 
技术参数
转子惯性矩
14 gcm²
绕组电阻
2.7 Ohm
电感/绕组
4.3 mH
保持转矩,单极
14 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST3518M1004
轴加工 (1 型号)
编码器 (8 型号)
减震器 (2 型号)
ST3518L1204
Click to open article details
1.2 23 52 0.3
数据表/3D数据 ST3518L1204-A

ST3518L1204-B

 
技术参数
转子惯性矩
43 gcm²
绕组电阻
3.4 Ohm
电感/绕组
4.5 mH
保持转矩,单极
23 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST3518L1204
轴加工 (1 型号)
编码器 (8 型号)
减震器 (2 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号