Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SC2018 - 带集成插头的步进电机 - Nema 8New

说明
尺寸
文档
配件

SC2018是SC系列中最小的混合式步进电机,法兰尺寸20 x 20 mm (NEMA 8)。它配备了一个集成连接器,拥有三种机身长度,可选单出轴或双出轴。-B为双出轴版本,可以选装NOE1编码器。

SC2018

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-NOE1-10-2000-S 编码器电缆
ZK-NOE1-10-500-S 编码器电缆
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 选件 比较
A
SC2018S0604
Click to open article details
0.6 1.8 32
数据表/3D数据 SC2018S0604-A

SC2018S0604-B

 
技术参数
转子惯性矩
2 gcm²
绕组电阻
6.8 Ohm
电感/绕组
2 mH
保持转矩,单极
1.8 Ncm
重量
0.06 kg
 
配置
可能的选件:
SC2018S0604
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
编码器 (3 型号)
SC2018M0804
Click to open article details
0.8 3 42
数据表/3D数据 SC2018M0804-A

SC2018M0804-B

 
技术参数
转子惯性矩
3.6 gcm²
绕组电阻
5.6 Ohm
电感/绕组
1.8 mH
保持转矩,单极
3 Ncm
重量
0.08 kg
 
配置
可能的选件:
SC2018M0804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
编码器 (3 型号)
SC2018L0804
Click to open article details
0.8 3.6 48
数据表/3D数据 SC2018L0804-A

SC2018L0804-B

 
技术参数
转子惯性矩
4.3 gcm²
绕组电阻
6.4 Ohm
电感/绕组
2.2 mH
保持转矩,单极
3.6 Ncm
重量
0.09 kg
 
配置
可能的选件:
SC2018L0804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
编码器 (3 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号