Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

C5-E - 闭环步进/直流无刷电机控制器New

说明
技术参数
尺寸
软件
文档
配件

控制器C5-E适用于Nema 17至Nema 34的步进电机以及持续运行功率高达200 W的无刷直流电机。
C5-E配有CANopen现场总线接口和编码器输入端,适用于高要求的闭环应用。

  • 闭环步进电机控制器,12-48 V
  • 5个数字输入端,2个模拟输入端,3个数字输出端
  • 可通过CANopen配置
  • 编码器输入端
  • NanoJ 2.0可独立运行
工作电压12-48 V DC +/- 5%
持续电流(有效值)6 A (C5-E-1-09), 30 A (C5-E-2-09)
峰值电流(有效值)6 A (C5-E-1-09), 30 A (C5-E-2-09)
电机控制器开环步进电机,带编码器的闭环步进电机,通过霍尔传感器正弦换向的无刷直流电机,通过编码器正弦换向的无刷直流电机
运行模式轨迹定位模式、速度模式、自动归位模式、循环同步定位模式、循环同步速度模式、循环同步转矩模式、脉冲/方向模式、应用程序 (NanoJ)
接口CanOpen和Micro USB
编码器5V单端信号,最大分辨率65536 脉冲/转 (16位),UVW 接口用于连接霍尔传感器
霍尔传感器5V单端信号
输入端5个数字输入端 (5 V 或24 V,可通过软件分别切换)
1个模拟输入端,10位,0-10 V 或0-20 mA (可通过软件切换)
1个模拟输入端,10位,0-10 V
输出端3个晶体管输出端(开漏,最大24 V / 100 mA)
尺寸140 x 74 x 28 mm
保护电路超温、过压(镇流器电路)、极性反接保护(传输电缆中需要熔断器)

C5-E

旧版软件和手册,请参见下载区中的存档

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 for PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 and C..., C based
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.10 Release Package for C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-NOE-10-500-S-PADP 编码器电缆
ZK-MICROUSB Micro USB电缆
ZK-PADP-12-500-S 编码器电缆
ZK-M12-8-2M-2-PADP M12电缆
ZK-M12-12-2M-2-PADP M12电缆
型号
型号 最大工作电压 额定电流 峰值电流 重量 选件
V A A
C5-E-1-09
Click to open article details
48 6 6 0.27
数据表/3D数据 C5-E-1-09

 
技术参数
最小工作电压
12 V
 
C5-E-2-09
Click to open article details
48 10 30 0.27
数据表/3D数据 C5-E-2-09

 
技术参数
最小工作电压
12 V
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号