Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

C5 - 开环步进电机控制器New

说明
技术参数
尺寸
软件
文档
配件

C5是单独设计用来驱动开环步进电机的控制器,电机尺寸从Nema17到Nema34。通过USB接口可以快速方便地对控制器进行配置和编程。

可以通过脉冲/方向来控制,或通过模拟量输入来调节速度或位置。并且支持编程控制,编程软件NanoJ基于C++,程序编译下载进控制器后作为机器码在控制器内部独立运行。通过实时操作系统与数字输入口和输出口同步运行,周期为1ms。

  • 开环步进电机控制器 12-48V/6A(有效值)
  • 6个数字输入口,1个模拟量输入口,2个数字输出口,可通过USB口配置
  • NanoJ V2软件编写独立运行程序
工作电压12-48 V DC +/- 5%
峰值电流(有效值)6 A
运行模式速度、位置、自动归位
预设额定值/编程脉冲方向/模拟/NanoJ
数字输入端3个数字输入端,24 V
3个数字输入端,可切换5 / 24 V单端(反转输入端未使用)或差动
模拟输入端1个模拟输入端,可切换
0-10 V / 0-20 mA
数字输出端2个数字输出端,开漏,24 V / 100 mA
DIP开关可采用4位DIP拨码开关配置工作模式
LED状态红/绿双色
尺寸88 x 56 x 22 mm
保护电路超温、过压(镇流器电路)、极性反接保护(传输电缆中需要熔断器)

C5-01

旧版软件和手册,请参见下载区中的存档

NanoJEasy
NanoJ Easy V2.05 for PD2-C/CB, PD4-C/CB..., N5 and C..., C based
Plug & Drive Studio
Plug & Drive Studio 0.10 Release Package for C5-01, C5-E-x-09, CL3-E-x-0F, N5-x-1, N5-x-2, NP5-08, PD2-Cx-E-01, PD2-Cx-E-08, PD4-Cx-E-01, PD4-Cx-E-08,...
Plug & Drive Studio: Quick Start Guide

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-MICROUSB Micro USB电缆
型号
型号 最大工作电压 额定电流 选件
V A
C5-01
Click to open article details
48 6
数据表/3D数据 C5-01

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号