Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST2018 - 步进电机 - NEMA 8

说明
尺寸
文档
配件
ST2018  Stepper Motor  Nema 8

2相高转矩步进电机,尺寸Nema 8(20mm),步进角1.8°(整步),转矩大,转速可达3000 rpm。该步进电机是目前市场上尺寸最小的高转矩步进电机。

我们可提供宽泛的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST2018

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-JST-VL-4 带XHP插头的线缆
型号
型号 电流 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST2018S0604
Click to open article details
0.6 1.8 0.06 33
数据表/3D数据 ST2018S0604-A

ST2018S0604-B

 
技术参数
转子惯性矩
2 gcm²
绕组电阻
6.5 Ohm
电感/绕组
1.7 mH
保持转矩,单极
1.8 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST2018S0604
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
编码器 (3 型号)
ST2018M0804
Click to open article details
0.8 3 0.08 42
数据表/3D数据 ST2018M0804-A

ST2018M0804-B

 
技术参数
转子惯性矩
3.6 gcm²
绕组电阻
5.4 Ohm
电感/绕组
1.5 mH
保持转矩,单极
3 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST2018M0804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
编码器 (3 型号)
ST2018L0804
Click to open article details
0.8 3.6 0.09 48
数据表/3D数据 ST2018L0804-A

ST2018L0804-B

 
技术参数
转子惯性矩
4.3 gcm²
绕组电阻
6 Ohm
电感/绕组
2.2 mH
保持转矩,单极
3.6 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST2018L0804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
编码器 (3 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号