Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

SP15-SP55 - 永磁步进电机

说明
尺寸
文档

永磁步进电机成本低,设计用于较大步进角即可满足设备要求的简单应用。

特性

  • 成本极低
  • 两侧配有高品质滑动轴承
  • 转矩大,结构尺寸小

SPG规格中集成有一个减速比为50或102的变速箱。

SP1018M

SP1518M

SP2018

SP2515M

SP2575M

SP3575M

SP3575S

SP4275M

SP4275S

SP5575M0106

SP5575M0604

SPG1518M

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 步距角 电流 保持转矩 尺寸 选件 比较
°(整步) A
SP1518M0104-A
Click to open article details
18 0.065 0.2 15
数据表/3D数据 SP1518M0104-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
190 Ohm
电感/绕组
50 mH
电压/绕组
12.4 V
保持转矩,单极
0.2 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
电流/绕组,单极
0.065 A/绕组
电流/绕组,串联
0 A
 
SP1518M0204-A
Click to open article details
18 0.24 0.2 15
数据表/3D数据 SP1518M0204-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
50 Ohm
电感/绕组
9.2 mH
电压/绕组
12 V
保持转矩,单极
0.2 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
电流/绕组,单极
0.24 A/绕组
电流/绕组,串联
0 A
 
SPG1518M0504-50
Click to open article details
0.36 0.5 13.5 15
数据表/3D数据 SPG1518M0504-50

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
10 Ohm
电感/绕组
2.3 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
13.5 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
电流/绕组,单极
0.5 A/绕组
电流/绕组,串联
0 A
 
SPG1518M0504-102
Click to open article details
0.176 0.5 20 15
数据表/3D数据 SPG1518M0504-102

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
10 Ohm
电感/绕组
2.3 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
20 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
电流/绕组,单极
0.5 A/绕组
电流/绕组,串联
0 A
 
SP2018M0506-A
Click to open article details
18 0.5 0.71 20
数据表/3D数据 SP2018M0506-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
10 Ohm
电感/绕组
1.85 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩
0.5 Ncm
 
SP2515M0406-A
Click to open article details
15 0.43 1.41 25
数据表/3D数据 SP2515M0406-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
11.5 Ohm
电感/绕组
2.3 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
1 Ncm
保持转矩,串联
1.41 Ncm
电流/绕组,单极
0.43 A/绕组
电流/绕组,串联
0.3 A
 
SP2575M0206-A
Click to open article details
7.5 0.24 1.56 25
数据表/3D数据 SP2575M0206-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
50 Ohm
电感/绕组
12 mH
电压/绕组
12 V
保持转矩,单极
1.1 Ncm
保持转矩,串联
1.56 Ncm
电流/绕组,单极
0.24 A/绕组
电流/绕组,串联
0.17 A
 
SP2575M0506-A
Click to open article details
7.5 0.5 1.98 25
数据表/3D数据 SP2575M0506-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
10 Ohm
电感/绕组
2 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
1.4 Ncm
保持转矩,串联
1.98 Ncm
电流/绕组,单极
0.5 A/绕组
电流/绕组,串联
0.35 A
 
SP2575M0704-A
Click to open article details
7.5 0.76 1 25
数据表/3D数据 SP2575M0704-A

 
技术参数
转子惯性矩
1 gcm²
绕组电阻
5 Ohm
电感/绕组
3 mH
电压/绕组
3.8 V
保持转矩,单极
1 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
电流/绕组,单极
0.76 A/绕组
电流/绕组,串联
0 A
 
SP3575S0506-A
Click to open article details
7.5 0.5 5.66 35
数据表/3D数据 SP3575S0506-A

 
技术参数
转子惯性矩
5 gcm²
绕组电阻
10 Ohm
电感/绕组
3.8 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
4 Ncm
保持转矩,串联
5.66 Ncm
电流/绕组,单极
0.5 A/绕组
电流/绕组,串联
0.35 A
 
SP3575M0906-A
Click to open article details
7.5 0.86 7.78 35
数据表/3D数据 SP3575M0906-A

 
技术参数
转子惯性矩
7.5 gcm²
绕组电阻
5.8 Ohm
电感/绕组
3.2 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
5.5 Ncm
保持转矩,串联
7.78 Ncm
电流/绕组,单极
0.86 A/绕组
电流/绕组,串联
0.61 A
 
SP4275S0606-A
Click to open article details
7.5 0.59 7.07 42
数据表/3D数据 SP4275S0606-A

 
技术参数
转子惯性矩
9.6 gcm²
绕组电阻
8.6 Ohm
电感/绕组
4.5 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
5 Ncm
保持转矩,串联
7.07 Ncm
电流/绕组,单极
0.59 A/绕组
电流/绕组,串联
0.42 A
 
SP4275M0806-A
Click to open article details
7.5 0.81 8.49 42
数据表/3D数据 SP4275M0806-A

 
技术参数
转子惯性矩
9.6 gcm²
绕组电阻
6.2 Ohm
电感/绕组
5.5 mH
电压/绕组
5 V
保持转矩,单极
6 Ncm
保持转矩,串联
8.49 Ncm
电流/绕组,单极
0.81 A/绕组
电流/绕组,串联
0.57 A
 
SP5575M0106-A
Click to open article details
7.5 0.12 21.21 57
数据表/3D数据 SP5575M0106-A

 
技术参数
转子惯性矩
12.5 gcm²
绕组电阻
100 Ohm
电感/绕组
107 mH
电压/绕组
12 V
保持转矩,单极
15 Ncm
保持转矩,串联
21.21 Ncm
电流/绕组,单极
0.12 A/绕组
电流/绕组,串联
0.08 A
 
SP5575M0604-A
Click to open article details
7.5 0.625 12 57
数据表/3D数据 SP5575M0604-A

 
技术参数
转子惯性矩
12.5 gcm²
绕组电阻
9 Ohm
电感/绕组
19.9 mH
电压/绕组
5.6 V
保持转矩,单极
12 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
电流/绕组,单极
0.625 A/绕组
电流/绕组,串联
0 A
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号