Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

AP8918 - 带PG螺纹接口的IP64防护等级步进电机

说明
尺寸
文档

2相高转矩步进电机,尺寸Nema34(89mm),步距角1.8°(整步),IP65防护等级(出轴端除外)。由于其法兰尺寸与ST8918标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。

AP8918

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 电流 保持转矩 编码器电压 选件 比较
A
V
AP8918M6404
Click to open article details
6.4 594
数据表/3D数据 AP8918M6404

 
技术参数
绕组电阻
0.33 Ohm
电感/绕组
3 mH
转子惯性矩
2700 gcm²
重量
3.4 kg
长度"A"
118 mm
 
配置
可能的选件:
AP8918M6404
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
AP8918M6404-E
Click to open article details
6.4 594 5
数据表/3D数据 AP8918M6404-E

 
技术参数
绕组电阻
0.33 Ohm
电感/绕组
3 mH
转子惯性矩
3000 gcm²
重量
3.5 kg
长度"A"
118 mm
 
配置
可能的选件:
AP8918M6404-E
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
AP8918L9504
Click to open article details
9.5 933
数据表/3D数据 AP8918L9504

 
技术参数
绕组电阻
0.26 Ohm
电感/绕组
2.7 mH
转子惯性矩
3000 gcm²
重量
4.6 kg
长度"A"
148 mm
 
配置
可能的选件:
AP8918L9504
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
AP8918L9504-E
Click to open article details
9.5 933 5
数据表/3D数据 AP8918L9504-E

 
技术参数
绕组电阻
0.26 Ohm
电感/绕组
2.7 mH
转子惯性矩
3000 gcm²
重量
4.7 kg
长度"A"
148 mm
 
配置
可能的选件:
AP8918L9504-E
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号