Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

AS5918 - 带M12插头IP65防护等级步进电机

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸NEMA23(56mm),步距角1.8°(整步),IP65防护等级(出轴端除外)。由于其法兰尺寸与ST5918标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。

AS5918.../AS5918...-E/-ENM24

AS5918L...-EB/-ENM24B

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12电缆
型号
型号 电流 保持转矩 编码器电压 制动力矩 选件 比较
A
V
AS5918S2804
Click to open article details
2.82 99
数据表/3D数据 AS5918S2804

 
技术参数
绕组电阻
0.75 Ohm
电感/绕组
2.6 mH
转子惯性矩
230 gcm²
重量
0.8 kg
长度"A"
73 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918S2804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918S2804-E
Click to open article details
2.82 99 5
数据表/3D数据 AS5918S2804-E

 
技术参数
绕组电阻
0.75 Ohm
电感/绕组
2.6 mH
转子惯性矩
230 gcm²
重量
0.8 kg
长度"A"
73 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918S2804-E
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918M2804
Click to open article details
2.82 124
数据表/3D数据 AS5918M2804

 
技术参数
绕组电阻
0.85 Ohm
电感/绕组
3.6 mH
转子惯性矩
300 gcm²
重量
0.85 kg
长度"A"
77 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918M2804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918M2804-E
Click to open article details
2.82 124 5
数据表/3D数据 AS5918M2804-E

 
技术参数
绕组电阻
0.85 Ohm
电感/绕组
3.6 mH
转子惯性矩
300 gcm²
重量
0.85 kg
长度"A"
77 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918M2804-E
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918L4204
Click to open article details
4.2 187
数据表/3D数据 AS5918L4204

 
技术参数
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
1.9 mH
转子惯性矩
480 gcm²
重量
1.14 kg
长度"A"
98 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918L4204
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918L4204-E
Click to open article details
4.2 187 5
数据表/3D数据 AS5918L4204-E

 
技术参数
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
1.9 mH
转子惯性矩
480 gcm²
重量
1.14 kg
长度"A"
98 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918L4204-E
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918L4204-EB
Click to open article details
4.2 187 5 100
数据表/3D数据 AS5918L4204-EB

 
技术参数
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
1.9 mH
转子惯性矩
480 gcm²
重量
1.33 kg
长度"A"
138 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918L4204-EB
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918L4204-ENM24
Click to open article details
4.2 187 24
数据表/3D数据 AS5918L4204-ENM24

 
技术参数
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
1.9 mH
转子惯性矩
480 gcm²
重量
1 kg
长度"A"
98 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918L4204-ENM24
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)
AS5918L4204-ENM24B
Click to open article details
4.2 187 24 100
数据表/3D数据 AS5918L4204-ENM24B

 
技术参数
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
1.9 mH
转子惯性矩
480 gcm²
重量
1 kg
长度"A"
138 mm
 
配置
可能的选件:
AS5918L4204-ENM24B
轴加工 (1 型号)
变速箱 (55 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号