Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

NME1 - 光学3通道编码器New

说明
技术参数
尺寸
文档
配件

光学3通道编码器,适用于步进电机、无刷直流电机以及L41和L59线性执行器,有5V或24V版本可供选用。

优点:结构狭长,尺寸为
31 x 37 x 11.5 mm,

1000至16 000
增量(脉冲/转),5V或24V规格,同步性极佳;由于使用集成线性驱动,可在慢速运行时达到很高的抗干扰性能

请注意,编码器必须由纳诺达克进行安装。我们的配置器为您提供了电机匹配的编码器。

分辨率1024 脉冲/转, 12 位绝对
信号形式方波信号, 正弦/余弦
输出信号NME1-UVW: A,/A, B, /B, I, /I, H1, H2, H3
工作电压+5 至 +24 VDC
极限频率1000 HZ用于正弦信号,500 HZ用于4096插补
极限速度30.000 rpm
脉冲宽度180 ± 30°e
相位偏移90 ± 36°e
信号电平增量信号 -低: 0 V, 高: Vcc-0.5 V
每个信道的最大输出电流150 mA
运行温度-20至 85°C
存储温度-40至 85°C
空气湿度最大 90%,非冷凝环境

NME1

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-NME1-13-500-S 编码器电缆
型号
型号 Index 线性驱动 信号电压 脉冲/转 选件
V
NME1-UVW-T
Click to open article details
5-24 1024
数据表/3D数据 NME1-UVW-T06

NME1-UVW-T14

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号