Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

AS2818 - 带M12插头IP65防护等级步进电机

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸Nema11(28mm),步距角1.8°(整步),IP65防护等级(出轴端除外)。由于其法兰尺寸与ST2818标准电机相同,因而可进行电气和机械替换。

AS2818

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S M12电缆
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 重量 选件 比较
A
AS2818S0604
Click to open article details
0.67 7.1 51 0.13
数据表/3D数据 AS2818S0604

 
技术参数
绕组电阻
5.6 Ohm
电感/绕组
4 mH
转子惯性矩
9 gcm²
 
配置
可能的选件:
AS2818S0604
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)
AS2818L0604
Click to open article details
0.67 12.7 70 0.22
数据表/3D数据 AS2818L0604

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
电感/绕组
7.2 mH
转子惯性矩
18 gcm²
 
配置
可能的选件:
AS2818L0604
轴加工 (1 型号)
变速箱 (6 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号