配件

配件 的类别

连接电缆

预装配的连接电缆,简化安装过程。这些坚固耐用的电缆带有接头,可防止接线过程中出现错误。它们可以承受高温,并且对化学品和油具有高度耐受性。 
更多详情

减震器

用于抑制设备共振、减少在较低转速范围内的振动和电机噪音的减震器。
  • 配套电机 ST28, ST35, ST41, ST42, ST59 
  • 适用于(减震器) 适用于 B 轴, 适用于安装法兰 
更多详情

电容器

用于控制器或集成无刷直流伺服电动机(步进电机)的充电电容,可临时缓冲制动时产生的发电机电压。 
  • 电容 4700 μF - 10000 μF
  • 最大工作电压 50 V - 100 V
  • 温度范围 -40 °C
更多详情
转换器 – 配件 – Nanotec

转换器

用于通过 RS485/RS232 通信的 SMCIxx 控制器和集成无刷直流伺服电动机的转换器电缆。 请注意: 有关安装 RS485 网络的信息,请参阅本手册和相关产品页中的说明。请注意:当通过 USB 将插入外部电源的笔记本电脑与这些控制器进行连接时,必须使用 USB 绝缘体来防止损坏控制器。使用电池供电时,不需要 USB 绝缘体。
  • 电缆长度
更多详情

接头

用于装配电机、刹车和编码器的标准接头和触点。 请注意:JST-XHP 接头需要使用合适的压接钳 (JST WC-110)。任何其他接头都不需要特殊的工具。
  • 引脚配置 2  - 12 
更多详情

开关模式电源

开关模式电源用作电压和电流源,以确保恒定的输出电压,从而在不同的负载下保持恒定的转矩。 效率高达 90%符合有关无线电干扰抑制和电气安全的国际标准和欧洲标准使用简单的 DIN 导轨或顶帽式导轨进行安装采用有源 PFC 控制,因此可实现更好的 EMC...
  • 输出电压 12 V - 48 V
  • 输出电流 2 A - 40 A
  • 输出功率 42 W - 960 W
  • 输入电流(冷启动) 50 A
更多详情

联轴器

十字滑块联轴器,用于以较低的轴位移传递较高的作用力。短尺寸设计,安装简单。由于采用夹紧固定方式,不会损坏轴。尼龙传动盘抑制噪音,借助无电势结构实现良好的绝缘性能(两根轴之间 3 kV)。 请注意:这些联轴器也可提供无轴毂孔版本,供用户自行安装。请始终订购 2 个联轴器 + 1 个传动盘。
  • Ø D  - 
  • 说明 联轴器, 传动盘 
  • 轮毂孔 5 mm, 6.35 mm, 无, 8 mm, 14 mm, 6 mm 
  • 冲击转矩  - 
更多详情

润滑剂

基于半合成材料并添加特殊金属皂基稠化剂的润滑脂,适用于暴露在潮湿和水中的滑动轴承和滚子轴承。具有防腐性能。 请注意:请参阅产品信息和安全数据表。
更多详情
GSGE 变速箱配件 – 配件 – Nanotec

GSGE 变速箱配件

通过将双轴插入 GSGE 变速箱的标准空心轴,可以在两侧对变速箱进行延伸。 保护盖用于密封轴端,并提供对旋转轴的保护。保护盖可以安装在变速箱两端,包括配套螺栓。 
  • 适用于 适用于 GSGE60 变速箱, 适用于 GSGE80 变速箱 
更多详情

配件 产品列表