刹车

刹车 的类别

BKE - 刹车

在 BKE 刹车中,制动力通过永久磁铁来施加。为了获得最大制动力,必须在第一次使用前磨合刹车,此后最多每隔四周磨合刹车一次。  建议:在刹车处于释放状态下让电机以 200 rpm 的转速运行,然后刹车五次,每次 0.5 秒。
  • 保持转矩(刹车)  - 
  • 工作电压(刹车) 24 V 直流
  • 轴直径  - 
  • 额定功率 8 W - 11 W
  • 尺寸  - 
更多详情

BWA - 刹车

通过 BRAKE-BWA,Nanotec 提供了一种电动弹簧加载式刹车,其设计非常紧凑,可用作静态保持刹车。它可以直接安装在轴直径为 5、6.35 或 8 mm 的电机上。如果电机使用长 B 轴,编码器也可以直接安装在刹车上。由于刹车带有螺纹孔,因此不需要额外的适配电路板。提供两种长度。 
  • 保持转矩(刹车)  - 
  • 工作电压(刹车) 24 V 直流
  • 轴直径  - 
  • 额定功率 5.9 W - 11 W
  • 尺寸  - 
更多详情

刹车 产品列表