变速箱

变速箱 的类别

精密行星变速箱

由于采用三重啮合机制,行星变速箱具有非常高的转矩,并且可在同心出轴端实现最高效率。法兰变速箱是行星变速箱的一种特殊形式,非常适合将负载附加到大表面上。它们具有非常高的扭转刚度,并且由于采用标准化的法兰接口而非常容易安装。 
  • 减速比 3  - 512 
  • 额定输出转矩 1.5 Nm - 130 Nm
  • 效率 80 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 7 ´ - 55 ´
更多详情

经济型行星变速箱

在低轴向和径向轴负载的应用中,这些行星变速箱是精密行星变速箱的经济型替代品。Nanotec 提供由塑料(GPLK 变速箱)和金属(GPLL 变速箱)制成的经济型行星变速箱。 
  • 减速比 4  - 100.28 
  • 额定输出转矩 0.2 Nm - 10 Nm
  • 效率 60 % - 80 %
  • 背隙(弧分) 90 ´ - 180 ´
更多详情

蜗轮蜗杆传动装置

在 GSGE 蜗轮蜗杆传动装置中,输出轴与驱动轴偏离 90°。也可订购用于短轴端的双轴和保护盖。Nanotec 的 GSGE 变速箱配备基于聚乙二醇的高质量长效合成润滑剂,因此无需保养。其特点是高效率和自抑制。  请注意:由于背隙相对较大 (~1-2 °),蜗轮蜗杆传动装置不适合定位应用。
  • 减速比 5  - 50 
  • 额定输出转矩 11 Nm - 67.3 Nm
  • 效率 36 % - 82 %
  • 背隙(弧分) 120 ´
更多详情

变速箱 产品列表