编码器

编码器 的类别

光学编码器 – 编码器 – Nanotec

光学编码器

光学编码器用于对移动负载进行精确的速度和位置监控。它们提供高分辨率和低公差,对灰尘和污垢不敏感,并且可以轻松集成到用户定制设备中。这些编码器适用于各种应用。 
  • 编码器分辨率 500 每转周期 - 5000 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片 / 
  • 轴直径  - 
更多详情
反射式编码器 – 编码器 – Nanotec

反射式编码器

Nanotec 提供反射式编码器。这些编码器尺寸紧凑,还可与非常小的 BLDC 电机和步进电机结合使用。由于带有集成式线性驱动芯片,即使连接电缆较长,它们对电气干扰也不敏感,因此信号质量较高。 
  • 编码器分辨率 500 每转周期 - 4000 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5 V - 24 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片  
  • 轴直径  - 
更多详情
磁性编码器 – 编码器 – Nanotec

磁性编码器

磁性编码器即使在恶劣的环境条件下也能进行精确的测量。霍尔传感器用于扫描,数值以二进制信号形式提供。 
  • 编码器分辨率 1024 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5-24 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片  
  • 轴直径  - 
更多详情

编码器 产品列表