电机控制器

电机控制器 的类别

N 和 C 系列 - 直流伺服控制

N 和 C 系列控制器提供多种版本,包括带外壳电路板的版本或无外壳电路板的版本。它们支持广泛的现场总线,可以灵活地连接到众多更高级别的控制器。这些控制器可通过 Plug & Drive Studio 编程,因此时间关键型子程序可以直接在控制器中运行,而无论现场总线通信情况如何。在包括多个控制器的复杂应用场合,这不仅降低了现场总线的总负载,还减少了所需的容量。
  • 工作电压 12 V 直流 - 72 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 3 A - 18 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机, 直流无刷电机 
  • 接口 EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP 
更多详情

SMCI/SMCP 系列 - 电机控制

SMCI/SMCP 系列控制器具有 RS485 和/或 CANopen 接口,可以使用免费的 NanoPro 或 NanoCAN 软件快速方便地进行参数设定。斜坡生成器集成在电机控制器中,除了梯形和正弦斜坡之外,还可以分别设置加速斜坡和制动斜坡。这些电机控制器也可以与带编码器的步进电机一起使用,因此步进电机可以像直流无刷电机那样以闭环模式运行。 
  • 工作电压 12 V 直流 - 72 V 直流
  • 额定电流 (RMS) 1.4 A - 7 A
  • 峰值电流 (RMS)  - 
  • 适用电机 步进电机, 直流无刷电机 
  • 接口 RS485, USB 
更多详情

电机控制器 产品列表