Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

新增:线性执行器性能曲线!

性能曲线帮助您比较力与速度之间的关系。
产品详情

在线配置

配置特定的驱动系统-轻松在线完成

了解更多

线性执行器

纳诺达克线性驱动器使用范围广泛,可实现全新、低成本、高效的应用方式:

  • 线性步进电机结构简单灵活,大大降低了系统成本
  • 可行进至任意位置,不依赖于行程
  • 可复制性高在同样的结构尺寸下达到分辨率 (<5μm) 及快速进给 (>250 mm/s),从而实现统一的结构平台
  • 线性驱动器无需附加部件,即可直接向负载施加作用力,因而机械结构坚固、质量轻
  • 当丝杠固定时,机器结构坚固、动力大,并可实现多电机运行
  • 只需消耗很少的能源即可对较大的作用力进行灵敏控制
  • 部分可自锁,因此无需加装制动器
  • 行程仅取决于可用的丝杠长度
  • 线性步进电机可替代液压和气动缸,其灵活性明显更高

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。

产品
Series 尺寸 NEMA 推力 分辨率
N µm/步
LP25-LP35 20 - 5 - 55 25.4 - 41.7
LSP15-LSP42 20 - 3 - 50 8.3 - 20
L20 20 8 30 5
L20-A 20 8 30 5
LS20 20 8 30 5
L28 28 11 30 - 115 10 - 25
L28-A 28 11 30 - 60 25
LS28 28 11 30 - 140 5 - 25
L35 35 14 85 - 240 5 - 25
L35-A 35 14 85 - 240 5 - 25
LS35 35 14 85 - 240 5 - 25
L41 42 17 120 - 450 5 - 25
L41-A 42 17 120 - 450 5 - 25
LS41 42 17 120 - 350 5 - 25
L59 56 23 500 - 1000 10 - 30
L59-A 56 23 500 - 1000 10 - 30
LS59 56 23 500 - 800 10 - 30

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号