Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

LS35 - 线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

若要减小线性轴的占用空间,建议使用尺寸为35mm的纳诺达克线性伺服驱动装置,因为它可省去联轴器、轴承支点和安装成本。伺服驱动装置的电机轴上刻有螺纹。轴上的螺母用以执行运动。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

合适的螺母参见配件/螺母

LS3518

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
LSNUT-T5X5-F 螺母
LSNUT-T6X1-F 螺母
LSNUT-T6X2-F 螺母
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 分辨率 长度"A" 选件 比较
N mm/s µm/步
LS3518S1204-T6X1-75
Click to open article details
240 50 5 34
数据表/3D数据 LS3518S1204-T6X1-75

 
技术参数
绕组电阻
1.9 Ohm
重量
0.15 kg
电流/绕组
1.2 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS3518S1204-T6X1-75
编码器 (4 型号)
LS3518S1204-T6X2-75
Click to open article details
160 100 10 34
数据表/3D数据 LS3518S1204-T6X2-75

 
技术参数
绕组电阻
1.9 Ohm
重量
0.15 kg
电流/绕组
1.2 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS3518S1204-T6X2-75
编码器 (4 型号)
LS3518S1204-T5X5-75
Click to open article details
85 250 25 34
数据表/3D数据 LS3518S1204-T5X5-75

 
技术参数
绕组电阻
1.9 Ohm
重量
0.15 kg
电流/绕组
1.2 A
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
LS3518S1204-T5X5-75
编码器 (4 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号