Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DF45 - 外转子扁平无刷直流电机

    • 直径45mm外转子,重量小
    • 额定输出30 – 65瓦
    • PCB或导线连接

产品详情

强大的无刷直流电机- DB59

    • 直流无刷电机的尺寸为56毫米(NEMA 23)
    • 四种长度可选,额定输出功率为82 - 220瓦
    • 可选霍尔传感器或磁性编码器NME1

产品详情

在线配置

配置特定的驱动系统-轻松在线完成 

了解更多

无刷直流电机

电子换向式3相无刷电机(EC电机)成本低廉,特别适用于对平稳转动和使用寿命提出高要求的应用。借助于高能永久磁铁,电机能够以极高的效率达到高加速度,转速可达14000 rpm。通过三个120°错位放置的霍尔传感器,转子位置反馈信息以电子方式发出。通过选配高达1000脉冲/转的编码器,电机可变成高分辨率的定位控制器。

优点:

  • 效率和功率密度明显高于感应电机(在同等功率下体积和重量减少约35%)
  • 寿命极长、转动平稳,采用无刷技术,配备精密球轴承
  • 由于转矩特征曲线呈线性,电机在满功率运行时转速范围极大,因而能够更好地满足所需的负荷比
  • 降低电气干扰辐射,同时达到良好的热性能
  • 可与步进电机进行机械替换,由此降低建造成本,增加部件多样性

内转子电机(DB...),带永磁体的转子在一个绕有固定线圈的定子铁芯里面旋转。其优点是转动惯量小和散热性能好。这种电机特别适用于高速运动场合。

外转子电机(DF...),比内转子电机更短小,批量生产时更经济。其齿槽转矩更小,同时由于转子直径较大,同样的磁场强度下可以输出更高的力矩。

无槽电机(DS...)有一个带有扁平绕组的环形金属板在里面。从而电机电感小,绕组电流升高快。高功率密度、直径小。

产品
Series 尺寸 NEMA 额定功率 额定电压 额定转速
W V rpm
DS16 New 16 - 3.7 - 25 12 - 24 22000 - 25000
DB22 22 - 4 - 7.7 24 3500 - 4800
DS28 New 28 - 17 - 29 24 8000
DB28 28 - 6 - 16 15 - 24 3700 - 10000
DB33 33 - 7 24 3000
DB41 New 42 17 22 - 113 24 3000
DB42 42 17 26 - 157 17 - 48 4000 - 14000
DB43 New 42 17 53 - 138 24 - 48 3000
DF32 New 22 - 7.4 24 2760
DF45 22 - 30 - 65 24 4840 - 5260
DB59 56 23 84 - 220 24 3500
DB80 New 80 34 534 48 3000
DB87 87 34 220 - 660 48 3000

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号