Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

LS20 - 线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

纳诺达克推出全新的LS2018——又一款可充当伺服驱动装置的线性执行器。伺服驱动装置的电机轴上刻有螺纹。轴上的螺母用以执行运动。尺寸为20 mm/NEMA 8的LS2018是市面上最小的线性伺服驱动装置之一。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

合适的螺母参见配件/螺母

LS2018

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
LSNUT-T3,5X1 螺母
Nanolube 润滑剂
型号
型号 峰值 推力 进给速度 分辨率 长度"A" 选件
N mm/s µm/步
LS2018S0604-T3,5
Click to open article details
40 40 5 33
数据表/3D数据 LS2018S0604-T3,5-75

LS2018S0604-T3,5-150

 
技术参数
绕组电阻
6.5 Ohm
重量
0.06 kg
电流/绕组
0.6 A
最大轴向间隙
±0.06 mm
 
配置
可能的选件:
LS2018S0604-T3,5
编码器 (3 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号