Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

PD4-C即插即用直流伺服电机

  • 自动启动控制
  • 多极数(步进电机),力矩可达1.1或3.5Nm
  • 集成单圈绝对值编码器
  • USB 或  


产品详情

闭环入门套件

通过我们的套件,
你可以在短短的几个步骤内得
到最佳自动化解决方案。

产品详情

在线配置

配置特定的驱动系统-轻松在线完成 

了解更多

快速找到合适的产品:

  • 浏览产品价格和库存
  • 无需登录即可获取数据表和3D文件
  • 曲线的比较
  • 自动提供创作
  • 下载产品培训

即插即用

该集成的无刷即插即用直流伺服电机采用磁场闭环控制,适用于需要动态精准定位或运行安静的应用中。无论是步进电机或是无刷直流电机,控制都是通过编码器根据负荷情况完成的;二者仅有的不同之处是:由于极数不同导致工作点存在差异。

优点:

  • 转矩、速度和位置控制可靠,无过振
  • 集成电子装置
  • 只需布设通讯和供电线路
  • 可通过NanoJEasy / NanoJEasy 2.0编程,适用于分散及多轴应用

产品系列中的高极无刷直流伺服电机以步进电机为基础,在众多应用中,这种直接驱动比带变速箱的传统伺服电机成本更低、性能更高。而PD4-CB系列低极无刷直流伺服电机,则将磁场闭环控制、可编程性、布线简单与高速应用中高转速的优点结合起来。

即插即用伺服电机可以用于RS485和CANopen环境中。产品还可选配M12插头连接方式。

产品
Series 尺寸 NEMA 保持转矩 最大工作电压
V
PD2-O41 42.3 17 20 - 50 24
PD2-N41 42 17 50 48
PD4-N59/N60 56 / 60 23 53.7 - 354 48
PD2-C New 42 17 50 48
PD2-CB New 42 17 25 24 - 48
PD4-C 56 / 60 23 - 24 53.7 - 350 48
PD4-CB 56 23 37 24
PD6-C New 86 34 360 - 933 48
PD6-CB New 86 34
PD6-N89 89 34 320 - 933 48
PD2-N4118-IP 42 17 50 48
PD4-N59/N60-IP 56 23 53.7 - 354 48

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号