C 和 E 系列 —  带有集成控制器的无刷直流伺服电机

C 和 E 系列 的类别

PD2-C-IP - 带集成控制器的 IP65 防护等级无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 17

带集成控制器的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 17 (42 mm)。带 M8 接头,IP65 防护等级。通过 USB 或 CANopen 控制。在工作中,USB 端口由防水帽保护。在 CANopen 版本中,驱动器可通过现场总线配置文件 CiA 402 进行控制。
  • 尺寸
  • NEMA 17 
  • 保持转矩
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度
更多详情

PD4-C - 带集成控制器的无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 23/24


带集成控制器的多极数伺服电动机(步进电机),尺寸为 NEMA 23 (56 mm) 和 NEMA 24 (60 mm)。非常适用于多轴应用、负载变化的定位任务、卷绕应用、计量泵和填充系统、半导体安装、晶圆生产、纺织机械或测试和检测系统。通过 USB 或 CANopen 控制。
  • 尺寸  - 
  • NEMA 23  - 24 
  • 保持转矩  - 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度  - 
更多详情

PD6-CB - 带集成控制器的无刷直流伺服电动机 – NEMA 34,法兰大小 80 mm

带集成控制器的无刷直流伺服电动机有两种版本:尺寸为 NEMA 34 (86 mm)、额定功率为 220 W 的 BLDC 电机;法兰大小为 80 mm、额定功率为 534 W 的 BLDC 电机。非常适合要求高效率和紧凑尺寸的应用,例如在服务机器人或机器工程中。通过 USB 或 CANopen 控制。
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 保持转矩  - 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 长度  - 
更多详情

带控制器的电机 – C 和 E 系列 产品列表

请稍候,产品查找器正在加载...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
转矩 [Nm]/{{curve.comparePoint | number : 2}}rpm 转速 [rpm]/{{curve.comparePoint | number : 2}}Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
力 [N]/{{curve.comparePoint | number : 2}}mm/s 速度 [mm/s]/{{curve.comparePoint | number : 2}}N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
说明/帮助

{{pfinder.totalResults}} 结果

显示