Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DF45 - 外转子直流无刷电机

说明
尺寸
文档
配件

DB22系列小型无刷直流电机转速高、输出功率大,由于采用无刷结构,使用寿命长。通过集成的霍尔传感器,可方便地进行转速控制。加装低成本的编码器后,无刷直流电机可方便地扩展成高效的伺服电机。借助于结构相同的行星齿轮箱,无刷直流电机可达到更高的转矩,从而使功率范围得到进一步扩展。

DF45-A

DF45-A2

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

Please note that both cables are required only for the motor version with PCB connection.

型号 说明 PDF
ZK-JST-PHR-6-0.3M Cable for PCB Version
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Cable for PCB Version
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定转速 额定电压 选件
W
rpm V
DF45S024050
Click to open article details
30 5 5000 24
数据表/3D数据 DF45S024050-A

DF45S024050-A2

 
技术参数
额定电流
1.58 A
电阻(线到线)
1.42/1.47 Ohm
电感系数(线到线)
0.59/0.61 mH
转子惯性矩
99 gcm²
转矩常量
3.55 Ncm/A
重量
0.08 kg
峰值电流
4.5 A
峰值转矩
15 Ncm
长度"A"
18 mm
 
配置
可能的选件:
DF45S024050
变速箱 (3 型号)
轴加工 (1 型号)
DF45M024053
Click to open article details
50 8.4 5260 24
数据表/3D数据 DF45M024053-A

DF45M024053-A2

 
技术参数
额定电流
2.36 A
电阻(线到线)
0.7/0.8 Ohm
电感系数(线到线)
0.33 mH
转子惯性矩
135 gcm²
转矩常量
3.35 Ncm/A
重量
0.12 kg
峰值电流
7 A
峰值转矩
25 Ncm
长度"A"
21.6 mm
 
配置
可能的选件:
DF45M024053
变速箱 (3 型号)
轴加工 (1 型号)
DF45L024048
Click to open article details
65 13 4840 24
数据表/3D数据 DF45L024048-A

DF45L024048-A2

 
技术参数
额定电流
3.26 A
电阻(线到线)
0.56/0.64 Ohm
电感系数(线到线)
0.27 mH
转子惯性矩
181 gcm²
转矩常量
3.69 Ncm/A
重量
0.15 kg
峰值电流
9.5 A
峰值转矩
39 Ncm
长度"A"
27 mm
 
配置
可能的选件:
DF45L024048
变速箱 (3 型号)
轴加工 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号